Nederlands
English
Français
Deutsch
Italiano
日本語
한국어
Polski
Português
Русский
简体中文
Español
繁体中文
SYSTIMAX® LazrSPEED® 解决方案提供一种高成本效率、低风险的方案来实现在 Gb/s 范围可靠的局域网通信。
这种端对端多模光纤解决方案能够实现建筑网络从 10Mb/s 到 10Gb/s 之间的低成本高效的转换。
它能够以惊人的低成本发挥您的 GigaSPEED® XL UTP 或 PowerSUM UTP 布线网络的全部潜能。
随着 10 Gb/s IEEE 标准 (IEEE 802.3ae) 和激光优化多模光纤标准 (TIA) 的发布,现在网络用户能够安心地在公司主干网上配置 10Gb/s 以太网。
SYSTIMAX LazrSPEED 解决方案减少了以往多模光纤为达到 10 Gb/s而所需的昂贵的光端设备,大大降低了成本,同时轻松将性能提高到10Gb/s. SYSTIMAX LazrSPEED 技术是世界上第一个在850nm波长支持10Gb/s传输达300米的多模光纤解决方案——这个距离足以连接楼内主干网。 激光优化多模光纤为光子传输提供了一个理想的通道。 增加的带宽和光纤的几何特性降低了对昂贵的高精激光器件、合成器、分裂器和过滤器的需求。 LazrSPEED 光纤仅仅使用一个 VCSEL(垂直腔面激光)收发器就能实现 10 Gb/s 的传输。 结果表明对需要更多精密光电子的传统 CWDM(粗波分复用)系统,LazrSPEED光纤解决方案可以将整体拥有成本降低多达 30%- 40%。为了进一步降低整体拥有成本,LazrSPEED 解决方案向下兼容目前的 LAN 应用程序。 其标准的 50 微米芯径让您可以继续运行现有的以太网、快速以太网、FDDI、ATM、SONET 和令牌环应用。 LazrSPEED 光纤还支持1 Gb/s 或 10 Gb/s 速率的双通道端口,能够实现以太网向新型高速 10 Gb/s 标准网络的无中断升级。
SYSTIMAX® TeraSPEED - 一种零水峰单模 (ZWP-SM) 光纤,其设计适用于为下一代设备设计的成本效率高、适应未来发展的企业园区和城域主干网。
TeraSPEED ZWP-SM 光纤的设计是为了在 1280nm 至 1625 nm 之间的整个波长范围内传输 —— 消除 1400 nm 窗口的水峰(高衰减)—— 将传统单模光纤的可用波长范围提升 50% 以上。
TeraSPEED 提供一种成本效率高的升级路径,可支持 16 个 CWDM(粗波分复用)信道,是单根光纤支持多信道的最低成本的选择,还能支持多达 400 个 DWDM(密集波分复用)信道。
随着带宽需求成指数级的不断增长,TeraSPEED 解决方案已准备好支持企业园区和城域主干网向高速率和多波长转化。
此外,这种全波光纤还为客户提供适应未来发展的选项: 如果光电子向更高串行速率移动或向更多波长转变,TeraSPEED 对这两种情况都能够提供全面支持。 TeraSPEED 光缆符合 ITU-T G.652.C 规范,并支持目前的传输设备和应用。
标准 62.5 微米多模光纤
目前最低损耗的多模光纤信道,比其它系统的损耗低 50%
业内最低损耗的小型连接器 —— LC 连接器
除 LC 连接器外,OptiSPEED 解决方案还采用了双工 SC 连接器和 ST II+ 连接器。 相对于 LC 连接器来说,使用这些连接器可以减少支持的距离。 LC 是一种小型连接器,可使两个 LC 连接器装在一个 SC 或 STII+ 这类传统连接器的位置上。 该解决方案为大楼进线间、设备间、电信间/楼层配线间和工作区提供墙挂式和机架式配线架和通信模块。
由独一无二的OptiSPEED 无源产品构成的端到端SYSTIMAX® Solutions信道能根据应用标准进行每秒10 Gbps的传输。
室内光缆
室内/室外光缆缆
室外光缆
LC、SC 或 ST II+ 连接器
支持熔接和端接的配线架
多媒体模块
跳线