De
oplossing van de volgende generatie, ontworpen ter ondersteuning
van de nieuwe 10 Gigabit Ethernet-eisen.
De SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution is de eerste complete UTP-oplossing
die volledig voldoet aan de laatste IEEE 802.3an-task force-richtlijnen
voor 10GBASE-T. De oplossing is speciaal ontworpen met verbeterde
kabel- en connectorprestaties, die nieuwe 10 Gigabit Ethernet-vereisten
ondersteunen. De GigaSPEED X10D Solution biedt een totale oplossing
van een nieuwe generatie die zowel de vraag naar bandbreedte van
de hedendaagse onderneming als de vraag naar meer veeleisende toepassingen
ondersteunt, zoals hogeresolutievideo, gridcomputing, datacenters
en SAN/NAS (Storage Area Network/Network Attached Storage).
Bij het ontwikkelen van de GigaSPEED X10D Solution heeft SYSTIMAX Labs gebruikgemaakt
van de unieke MDM-tool (Modal Decomposition Modeling) voor de evaluatie
van de 1.024 interacties tussen aangrenzende en aparte bekabelingscomponenten
om
'alien crosstalk' (ANEXT of ruis van aangrenzende kabels en connectors)te
minimaliseren.
Bovendien zijn de prestaties van de GigaSPEED X10D Solution getest
en gekwalificeerd voor de configuratie van 'worst-case'-installaties,
bekend als de '6-around-1'-kabelconfiguratie.
Wat
is er zo revolutionair en uniek aan de nieuwe SYSTIMAX GigaSPEED
X10D Solution? Lees de Top 10 feiten om het te weten te komen.
De GigaSPEED X10D-productportefeuille bevat:
GigaSPEED 91 Series-kabel, verkrijgbaar in plenum,
non-plenum en 'low smoke zero'-halogeen
Nieuw, UMP-paneel (Universal Modular Patching)
MGS500-outlets
GS10E-patchkabels
De SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D FTP Solution
De
nieuwe SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Solution brengt toonaangevende
capaciteiten naar de FTP-bekabelingsmarkt. Evenals de SYSTIMAX 10
Gigabit UTP-bekabeling, ondersteunt ook de GigaSPEED X10D FTP-oplossing
de nieuwe 10 Gb/s-netwerk- en bekabelingsstandaarden en voldoet
het volledig aan de op stapel staande channelspecificaties voor
Klasse EA en Categorie 6A-standaarden.
Met behulp van een technologie waarvoor patent is aangevraagd
en de wetenschappelijke mogelijkheden van SYSTIMAX Labs, levert
deze oplossing veel betere kanaalprestaties dan oudere FTP oplossingen
en kan worden voldaan aan de specifieke
eisen van de TIA Category 6A- en ISO/IEC Class EA-conceptnormen
voor FTP-bekabelingsoplossingen. De oplossing levert toekomstgerichte
ondersteuning doordat de bandbreedte van het huidige Category 6-bekabelingskanaal
is verdubbeld, en in gegarandeerde prestaties
tot 500 MHz(zelfs in ‘worst-case’ omstandigheden).
De GigaSPEED X10D FTP-productportefeuille bevat:
De GigaSPEED X10D 91 Series FTP-kabel, specifiek
ontwikkeld met behulp van de SYSTIMAX Labs Cable
Twist Accuracy Technology.
De GigaSPEED X10D G10FP FTP modulaire patchkabels
hebben een plugontwerp waarvoor patent is aangevraagd,
met een speciale metalen constructie, eenvoudige achterkant
van de behuizing en "anti-snag"-vergrendeling
voor eenvoudige en snelle identificatie.
De GigaSPEED X10D MFP520 met hoge frequentie overspraakonderdrukking
(zowel interne als tussen kabels), doordat nieuwe printplaatmaterialen,
gemetalliseerde kunststofonderdelen en andere compensatietechnologieën
zijn gebruikt.
Het GigaSPEED X10D M3200 Modular FTP Patch Panel, dat
kan worden geconfigureerd voor koper, glasvezel of beide
en beschikbaar is in een 24 poorts uitvoering.
De SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Solution is nu verkrijgbaar in Europa, het
Midden-Oosten en Afrika, en is binnenkort wereldwijd verkrijgbaar.
De SYSTIMAX GigaSPEED XL Solution biedt totale zekerheid voor wat betreft
de prestaties van de infrastructuur van het netwerk. Deze oplossing
is ontwikkeld gebruikmakend van nieuwe test- en simulatietechnologie
in SYSTIMAX R&D Labs, en overtreft de Categorie 6/Klasse E standaarden
in elk kanaal tot 100m met zes of minder connectors.
Krachtige
nieuwe design- en meettools, waaronder Modal Decomposition Modeling,
door de SYSTIMAX R&D Labs ontwikkeld, zijn gebruikt om de SYSTIMAX
GigaSPEED XL Solution te testen en te perfectioneren. Daarom biedt
deze een betere en betrouwbaardere performance dan iedere andere
op de markt beschikbare UTP oplossing.
Modal Decomposition
Modeling levert alle 256 elektrische parameters waarmee de prestaties
van kabels, connectors en verbindingskabels exact worden gespecificeerd.
Dit betekent dat er geen onzekerheden meer kunnen zijn die problemen
zouden kunnen veroorzaken wanneer de netwerkinfrastructuur eenmaal
is geïnstalleerd.
SYSTIMAX® PowerSUM Bekabeling is ontworpen om een krachtiger
bekabelingssysteem te bieden dan Categorie 5, als gevolg van de
ontwikkeling van 100 Mb/s applicaties met geavanceerde coderingsalgoritmen
en simultane signaaltransmissie over twee of meer kabel pairs in
beide richtingen (full-duplex).
De PowerSUM channelprestatiespecificaties
overtreffen niet alleen de momenteel geratificeerde en voorgestelde
standaards in TIA en ISO voor Categorie 5e bekabelingssystemen,
maar kunnen ook een stabiele en continue prestatie leveren tot maximaal
155,5 MHz.
De SYSTIMAX® Solutions channels die end-to-end
uitsluitend zijn opgebouwd uit PowerSUM passieve producten kunnen
1,0 gigabits per seconde (Gbps) leveren naar de werkplek, overeenkomstig
de applicatiestandaards, en komen in aanmerking voor het SYSTIMAX
Solutions™ 20-jaar lange product- en applicatie-garantieprogramma.