GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Producten > Bekabelingsoplossingen > Glasvezeloplossingen
Glasvezeloplossingen
De SYSTIMAX® LazrSPEED® Solution
 

De SYSTIMAX® LazrSPEED® Solution biedt een kostenbesparende, risico-arme route naar betrouwbare LAN-communicatie in de categorie Gb/s.

 

Deze end-to-end multimode-glasvezeloplossing maakt een kostenbesparende migratie mogelijk van 10Mb/s naar 10Gb/s in gebouwnetwerken

 

Het kan het volledige potentieel van uw GigaSPEED® XL UTP- of PowerSUM UTP-kabelnetwerk beschikbaar maken tegen verrassend lage kosten

 

Met de ratificatie van de IEEE-norm voor 10 Gb/s (IEEE 802.3ae) en de normen voor laser-geoptimaliseerde multimode-glasvezel (TIA) kunnen netwerkgebruikers nu gewoon 10Gb/s Ethernet inzetten in hun bedrijfsbackbones.  

Onze SYSTIMAX LazrSPEED Solution stuwt de prestaties op tot een bliksemsnelle 10 Gb/s. De totale systeemkosten worden hierbij verlaagd, doordat er geen dure opto-elektronica meer nodig zijn om op multimode-glasvezel de snelheid van 10 Gb/s te bereiken. De SYSTIMAX LazrSPEED-technologie is de eerste multimode-glasvezeloplossing ter wereld die 10 Gb/s seriële transmissie ondersteunt op 850 nanometer bij afstanden van meer dan 300 meter –– meer dan voldoende om inpandige backbones te verbinden.

Laser-geoptimaliseerde multimode-glasvezel is een ideaal medium voor de doorgifte van fotonen. Door de aanvullende bandbreedte en geometrie van deze vezels zijn geen dure lasers, combiners, splitters en filters met een hoog precisieniveau nodig. LazrSPEED-vezels maken transmissie van 10 Gb/s mogelijk waarbij slechts één VCSEL-transceiver (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) wordt gebruikt. Uit de praktijk is gebleken dat de totale bedrijfskosten met 30 tot 40% dalen in vergelijking met conventionele CWDM-systemen (Coarse Wavelength Division Multiplexing), waarvoor complexere opto-elektronica is.

Een andere factor die de totale bedrijfskosten beperkt, is het feit dat de LazrSPEED Solution 'backward compatible' is met bestaande LAN-systemen. LazrSPEED voldoet met de kerndiameter van 50 micron aan diverse normen waardoor bestaande Ethernet-, Fast Ethernet-, FDDI-, ATM-, SONET- en Token Ring-applicaties gehandhaafd kunnen blijven. Met de LazrSPEED-vezel kunnen eveneens dual-speed 1 Gb/s- of 10 Gb/s-poorten gebruikt worden, waardoor u uw Ethernet-netwerken storingsvrij kunt upgraden naar de nieuwe, snellere 10 Gb/s-normen.

Related Support & Documentation
 
mijn commscope | evenementen | jobs | technische ondersteuning | relaties met investeerders | burgerschap | nieuws | siteplattegrond | contact met ons opnemen