|
Glasvezeloplossingen |
 |
De OptiSPEED® Solution |
|
|
Standaard multimode-glasvezel van 62,5 micron
|
|
|
Laagste multimode-glasvezelkanaal verkrijgbaar, tot 50%
minder dan andere systemen
|
|
|
Small form factor-connector met minste verlies
in de industrie - LC-connector
|
|
De SYSTIMAX OptiSPEED Solution is ontwikkeld voor 62,5 µm multimode-systemen,
d.w.z. bestaande netwerken die moeten worden aangepast of aanzienlijk
moeten worden uitgebreid. Multimode-vezel van 62,5 micron biedt snelle
links voor de ondersteuning van een goedkope signaaloverdracht tot
de TIA-norm van 300 meter binnen een gebouw en tot 2000 meter binnen
een campus voor vele bestaande LAN-netwerken.
Het OptiSPEED-kanaal, dat de LC-connector met weinig verlies omvat,
ondersteunt 1000BASE-SX, Gigabit Ethernet LAN, tot 300 meter met
maximaal 6 LC-aansluitingen. Dit is het kanaal met het minste verlies
in de industrie dat gelijktijdig een langere afstand dan de standaard
ondersteunt. OptiSPEED ondersteunt tot 600 meter voor 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet LAN-toepassingen. De OptiSPEED Solution ondersteunt
tevens 10 Gbps Ethernet met vier CWDM-lasers tot 300 meter.
Naast de LC-connectors omvat de OptiSPEED Solution tevens de duplex SC-connector
en de ST II+ connector. De ondersteunde afstanden zijn mogelijk
kleiner met deze connectortypen ten opzichte van die van de LC-connector.
De LC is een Small Form Factor-connector waarmee twee LC-connectors
in de ruimte van een traditionele connector zoals de SC of de ST
II+ passen. De oplossing bestaat uit een uitgebreide serie patchpanelen
voor muur- en rekmontage, en telecommunicatie-uitgangen voor de
ingangen van gebouwen, apparatuurruimten, telefoonkasten/vloerdistributeurs
en werkruimten.
SYSTIMAX® Solutions-kanalen die exclusief uit passieve end-to-end OptiSPEED-producten
bestaan, zijn in staat om 10 Gigabit per seconde te leveren volgens
de toepassingsnormen.
|
|
OptiSPEED-producten omvatten:
|
Gebouwkabel
|
|
|
Kabel voor binnen en buiten
|
|
|
Outside plant-kabel
|
|
|
LC, SC of ST II+ connectors
|
|
|
Splitsing en afsluitingen Schappen en patchpanelen
|
|
|
Multimedia-outlets
|
|
|
Patchkabels
|
|
|
Related Support & Documentation |
|
|
|
|
 |
|
| |
|