|
SYSTIMAX® TeraSPEED - een Zero Water Peak Singlemode-glasvezel
(ZWP-SM), ontworpen om de bedrijfscampus en metro-backbones
voor apparatuur van de volgende generatie op goedkope
wijze toekomstbestendig te maken.
|
|
TeraSPEED ZWP-SM-glasvezel werkt over de hele golflengte,
van 1280 nm tot 1625 nm, zodat de zogenaamde waterpieken
(hoge verzwakking) in het 1400 nm-gebied worden geëlimineerd.
Hiermee neemt het bruikbare golflengtebereik over de
conventionele singlemode-glasvezel met meer dan 50%
toe.
|
|
|
TeraSPEED zorgt voor een kosteneffectief upgradepad
waarmee maximaal 16 kanalen CWDM (Coarse Wave Division
Multiplexing) mogelijk zijn, de goedkoopste optie om
meer kanalen te pakken binnen een glasvezel, en maximaal
400 kanalen DWDM (Dense Wave Division Multiplexing).
|
|
|
Met bandbreedtevereisten die exponentieel groeien
is de TeraSPEED-oplossing klaar voor de ondersteuning
van de bedrijfscampus en metro-backbone-migraties naar
hogere snelheden en meerdere golflengtes.
|
|
|
Bovendien biedt deze volledige spectrumvezel klanten
toekomstbestendige opties: als optische elektronica
zich naar hogere seriële snelheid verplaatsen of
overgaan op een hoger aantal golflengtes, biedt TeraSPEED
voor beide ondersteuning. TeraSPEED-vezelkabels voldoen
aan de norm ITU-T G.652.C en ondersteunen oudere transmissie-apparatuur
en toepassingen.
|
De TeraSPEED ZWP-SM-oplossing volgt op het succes van de SYSTIMAX LazrSPEED®
Solution, die de beperkingen van conventionele multimode-glasvezel
overwon en gegarandeerde ondersteuning bood voor de goedkoopste
10 GB/s-optie tot 300 m voor backbones in ondernemingsgebouwen.
Door de beperkingen van conventionele singemode-fiber te overwinnen,
toont de TeraSPEED ZWP-SM-vezeloplossing nogmaals aan dat SYSTIMAX
Solutions er alles aan doet om optimale, toekomstbestendige mediaoplossingen
tegen een lage prijs aan te bieden.
Met laser geoptimaliseerde multimode-vezeloptica zijn voor de voortbeweging
van fotonen een ideale baan. De extra bandbreedte en geometrie van
deze vezels elimineren de noodzaak voor dure lasers met hoge precisie,
combiners, splitters en filters. LazrSPEED-vezels kunnen 10 Gb/s
overdragen met gebruik van slechts één VCSEL-transceiver
(Vertical Cavity Surface-Emitting Laser). Het resultaat is een verlaging
van de eigendomskosten tot 30 à 40 procent vergeleken met
conventionele CWDM-systemen (Coarse Wavelength Division Multiplexing)
waarvoor geavanceerdere opto-elektronica nodig is.
Om de totale eigendomskosten verder te kunnen verlagen, is de LazrSPEED Solution
achterwaarts compatibel met bestaande LAN-toepassingen. De diameter
met een kern van 50 micron voldoet aan de normen en stelt u in staat
uw bestaande Ethernet-, Fast Ethernet-, FDDI-, ATM-, SONET- en Token
Ring-toepassingen uit te voeren. LazrSPEED-vezel maakt ook dual
speed 1 Gb/s- of 10 Gb/s-poorten mogelijk zodat u ongestoord uw
Ethernet-netwerken kunt bijwerken naar de nieuwere en snellere 10
Gb/s-standaard.
|