GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Producten > Bekabelingsoplossingen > Glasvezeloplossingen
Glasvezeloplossingen
OM3
Onze SYSTIMAX LazrSPEED Solution heeft prestaties tot 10 Gb/s terwijl de totale systeemkosten worden gereduceerd door ...
De SYSTIMAX® LazrSPEED® Solution
 

De SYSTIMAX® LazrSPEED® Solution biedt een kostenbesparende, risico-arme route naar betrouwbare LAN-communicatie in de categorie Gb/s.

 

Deze end-to-end multimode-glasvezeloplossing maakt een kostenbesparende migratie mogelijk van 10Mb/s naar 10Gb/s in gebouwnetwerken

 

Het kan het volledige potentieel van uw GigaSPEED® XL UTP- of PowerSUM UTP-kabelnetwerk beschikbaar maken tegen verrassend lage kosten

 

Met de ratificatie van de IEEE-norm voor 10 Gb/s (IEEE 802.3ae) en de normen voor laser-geoptimaliseerde multimode-glasvezel (TIA) kunnen netwerkgebruikers nu gewoon 10Gb/s Ethernet inzetten in hun bedrijfsbackbones.  

Onze SYSTIMAX LazrSPEED Solution stuwt de prestaties op tot een bliksemsnelle 10 Gb/s. De totale systeemkosten worden hierbij verlaagd, doordat er geen dure opto-elektronica meer nodig zijn om op multimode-glasvezel de snelheid van 10 Gb/s te bereiken. De SYSTIMAX LazrSPEED-technologie is de eerste multimode-glasvezeloplossing ter wereld die 10 Gb/s seriële transmissie ondersteunt op 850 nanometer bij afstanden van meer dan 300 meter –– meer dan voldoende om inpandige backbones te verbinden.

Laser-geoptimaliseerde multimode-glasvezel is een ideaal medium voor de doorgifte van fotonen. Door de aanvullende bandbreedte en geometrie van deze vezels zijn geen dure lasers, combiners, splitters en filters met een hoog precisieniveau nodig. LazrSPEED-vezels maken transmissie van 10 Gb/s mogelijk waarbij slechts één VCSEL-transceiver (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) wordt gebruikt. Uit de praktijk is gebleken dat de totale bedrijfskosten met 30 tot 40% dalen in vergelijking met conventionele CWDM-systemen (Coarse Wavelength Division Multiplexing), waarvoor complexere opto-elektronica is.

Een andere factor die de totale bedrijfskosten beperkt, is het feit dat de LazrSPEED Solution 'backward compatible' is met bestaande LAN-systemen. LazrSPEED voldoet met de kerndiameter van 50 micron aan diverse normen waardoor bestaande Ethernet-, Fast Ethernet-, FDDI-, ATM-, SONET- en Token Ring-applicaties gehandhaafd kunnen blijven. Met de LazrSPEED-vezel kunnen eveneens dual-speed 1 Gb/s- of 10 Gb/s-poorten gebruikt worden, waardoor u uw Ethernet-netwerken storingsvrij kunt upgraden naar de nieuwe, snellere 10 Gb/s-normen.

Singlemode
SYSTIMAX® TeraSPEED - een Zero Water Peak Singlemode-vezel (ZWP-SM), ontworpen om de bedrijfscampus en metro-backbones voor apparatuur van de volgende generatie op goedkope wijze toekomstbestendig te maken.
TeraSPEED™ Zero Water Peak Singlemode-vezel

 




 

SYSTIMAX® TeraSPEED - een Zero Water Peak Singlemode-glasvezel (ZWP-SM), ontworpen om de bedrijfscampus en metro-backbones voor apparatuur van de volgende generatie op goedkope wijze toekomstbestendig te maken.

 

TeraSPEED ZWP-SM-glasvezel werkt over de hele golflengte, van 1280 nm tot 1625 nm, zodat de zogenaamde waterpieken (hoge verzwakking) in het 1400 nm-gebied worden geëlimineerd. Hiermee neemt het bruikbare golflengtebereik over de conventionele singlemode-glasvezel met meer dan 50% toe.

 

TeraSPEED zorgt voor een kosteneffectief upgradepad waarmee maximaal 16 kanalen CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) mogelijk zijn, de goedkoopste optie om meer kanalen te pakken binnen een glasvezel, en maximaal 400 kanalen DWDM (Dense Wave Division Multiplexing).

 

 Met bandbreedtevereisten die exponentieel groeien is de TeraSPEED-oplossing klaar voor de ondersteuning van de bedrijfscampus en metro-backbone-migraties naar hogere snelheden en meerdere golflengtes.

 

Bovendien biedt deze volledige spectrumvezel klanten toekomstbestendige opties: als optische elektronica zich naar hogere seriële snelheid verplaatsen of overgaan op een hoger aantal golflengtes, biedt TeraSPEED voor beide ondersteuning. TeraSPEED-vezelkabels voldoen aan de norm ITU-T G.652.C en ondersteunen oudere transmissie-apparatuur en toepassingen.


De TeraSPEED ZWP-SM-oplossing volgt op het succes van de SYSTIMAX LazrSPEED® Solution, die de beperkingen van conventionele multimode-glasvezel overwon en gegarandeerde ondersteuning bood voor de goedkoopste 10 GB/s-optie tot 300 m voor backbones in ondernemingsgebouwen. Door de beperkingen van conventionele singemode-fiber te overwinnen, toont de TeraSPEED ZWP-SM-vezeloplossing nogmaals aan dat SYSTIMAX Solutions er alles aan doet om optimale, toekomstbestendige mediaoplossingen tegen een lage prijs aan te bieden.

Met laser geoptimaliseerde multimode-vezeloptica zijn voor de voortbeweging van fotonen een ideale baan. De extra bandbreedte en geometrie van deze vezels elimineren de noodzaak voor dure lasers met hoge precisie, combiners, splitters en filters. LazrSPEED-vezels kunnen 10 Gb/s overdragen met gebruik van slechts één VCSEL-transceiver (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser). Het resultaat is een verlaging van de eigendomskosten tot 30 à 40 procent vergeleken met conventionele CWDM-systemen (Coarse Wavelength Division Multiplexing) waarvoor geavanceerdere opto-elektronica nodig is.

Om de totale eigendomskosten verder te kunnen verlagen, is de LazrSPEED Solution achterwaarts compatibel met bestaande LAN-toepassingen. De diameter met een kern van 50 micron voldoet aan de normen en stelt u in staat uw bestaande Ethernet-, Fast Ethernet-, FDDI-, ATM-, SONET- en Token Ring-toepassingen uit te voeren. LazrSPEED-vezel maakt ook dual speed 1 Gb/s- of 10 Gb/s-poorten mogelijk zodat u ongestoord uw Ethernet-netwerken kunt bijwerken naar de nieuwere en snellere 10 Gb/s-standaard.

Multimode
De SYSTIMAXR OptiSPEEDR Solution is ontwikkeld voor connectiviteit met vezeloptica voor netwerk-backbones en is geoptimaliseerd voor bestaande toepassingen. Multimode-vezel van 62,5 micron biedt snelle links voor de ondersteuning van een goedkope signaaloverdracht tot de TIA-norm van 300 meter binnen een gebouw en tot 2000 meter binnen een campus voor vele bestaande LAN-netwerken.
De OptiSPEED® Solution
 

Standaard multimode-glasvezel van 62,5 micron

 

Laagste multimode-glasvezelkanaal verkrijgbaar, tot 50% minder dan andere systemen

 

Small form factor-connector met minste verlies in de industrie - LC-connector


De SYSTIMAX OptiSPEED Solution is ontwikkeld voor 62,5 µm multimode-systemen, d.w.z. bestaande netwerken die moeten worden aangepast of aanzienlijk moeten worden uitgebreid. Multimode-vezel van 62,5 micron biedt snelle links voor de ondersteuning van een goedkope signaaloverdracht tot de TIA-norm van 300 meter binnen een gebouw en tot 2000 meter binnen een campus voor vele bestaande LAN-netwerken.

Het OptiSPEED-kanaal, dat de LC-connector met weinig verlies omvat, ondersteunt 1000BASE-SX, Gigabit Ethernet LAN, tot 300 meter met maximaal 6 LC-aansluitingen. Dit is het kanaal met het minste verlies in de industrie dat gelijktijdig een langere afstand dan de standaard ondersteunt. OptiSPEED ondersteunt tot 600 meter voor 1000BASE-LX Gigabit Ethernet LAN-toepassingen. De OptiSPEED Solution ondersteunt tevens 10 Gbps Ethernet met vier CWDM-lasers tot 300 meter.

Naast de LC-connectors omvat de OptiSPEED Solution tevens de duplex SC-connector en de ST II+ connector. De ondersteunde afstanden zijn mogelijk kleiner met deze connectortypen ten opzichte van die van de LC-connector. De LC is een Small Form Factor-connector waarmee twee LC-connectors in de ruimte van een traditionele connector zoals de SC of de ST II+ passen. De oplossing bestaat uit een uitgebreide serie patchpanelen voor muur- en rekmontage, en telecommunicatie-uitgangen voor de ingangen van gebouwen, apparatuurruimten, telefoonkasten/vloerdistributeurs en werkruimten.

SYSTIMAX® Solutions-kanalen die exclusief uit passieve end-to-end OptiSPEED-producten bestaan, zijn in staat om 10 Gigabit per seconde te leveren volgens de toepassingsnormen.
OptiSPEED-producten omvatten:
 

Gebouwkabel

 

Kabel voor binnen en buiten

 

Outside plant-kabel

 

LC, SC of ST II+ connectors

 

Splitsing en afsluitingen Schappen en patchpanelen

 

Multimedia-outlets

 

Patchkabels


 
mijn commscope | evenementen | jobs | technische ondersteuning | relaties met investeerders | burgerschap | nieuws | siteplattegrond | contact met ons opnemen