GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Producten > Bekabelingsoplossingen > Patchingoplossingen
Patchingoplossingen
InstaPATCH Plus en G2 Solutions
De nieuwe SYSTIMAXR InstaPATCHR Plus en G2 Solutions bieden een nieuwe generatie beheersystemen voor vezeloptische netwerken...
InstaPATCH Plus en G2 Solutions

De nieuwe SYSTIMAX® InstaPATCH™ Plus en G2-oplossingen bieden een nieuwe generatie glasvezeloplossingen. Deze nieuwe oplossingen vereenvoudigen het ontwerp, de installatie en configuratie van glasvezelapparatuur.

InstaPatch Plus is samengesteld uit hoogwaardige glasvezelcomponenten die in de fabriek worden afgemonteerd en getest. Hierdoor is kabelvoorbereiding, afmontage van connectoren en apparatuurmontage ter plaatse overbodig. De nieuwe systeemcomponenten kunnen de installatieduur met 90% terugbrengen. In het InstaPATCH Plus-systeem zijn de SYSTIMAX LazrSPEED®-multimode- en TeraSPEED™-singlemode-glasvezeltechnologie verwerkt, zodat de meest veeleisende toepassingen van tegenwoordig worden ondersteund, terwijl migratie naar technologie van de volgende generatie eenvoudig is.

De G2-serie biedt een multifunctioneel glasvezelverbindingssysteem voor een combinatie van splicing en afmontage van glasvezelbekabeling (indoor of outside plant-kabels).

The SYSTIMAX® iPatch®
Het interactieve, geautomatiseerde systeem voor efficiënt beheer van het fysieke netwerk, betere beveiliging en snellere probleemoplossing...
De SYSTIMAX® iPatch®
  Real Time Infrastructure Management System
Het interactieve, geautomatiseerde systeem voor efficiënt netwerkbeheer, betere beveiliging en snellere oplossing van problemen.

Connectiviteit is een cruciaal onderdeel van elk datacenter, maar de bewaking en het beheer ervan zijn niet altijd even effectief. Aangezien organisaties steeds hogere eisen stellen aan hun data-infrastructuur (hogere snelheden, voortdurende beschikbaarheid en betrouwbaarheid, en een hoog beveiligingsniveau) moet hierin verandering komen. De handmatige methoden waarmee netwerken traditioneel werden beheerd en fouten werden opgespoord, voldoen niet langer.

Het SYSTIMAX iPatch-systeem biedt netwerk- en datacenterbeheerders interactieve realtime-controle over zowel koper- als glasvezelverbindingen. Het resultaat: adequater netwerkbeheer en betere beveiliging. Daarnaast zorgt het systeem voor kostenbesparingen doordat routinematige beheertaken worden geautomatiseerd en technici worden ondersteund bij servicewerkzaamheden en bij het verwerken van werkorders. Hierdoor stijgt de productiviteit en kunnen beheerders hun middelen efficiënter inzetten en de kosten in de hand houden.
 

Simpel, schaalbaar en conform de standaarden - de hardware en architectuur maken het ontwerp, de configuratie, het beheer en de uitbreidingen van dit systeem heel eenvoudig.

 

Lagere Mean-Time-To-Recovery (MTTR) - realtime-bewaking van fysieke connectiviteit en signalering van apparatuur, zodat netwerkproblemen sneller kunnen worden verholpen.

 

Betere beveiliging - dankzij realtime-inbraakbeveiliging en -waarschuwingen en beheer van de benutting van switchpoorten kunnen beheerders beveiligingskwesties aanpakken voordat ze ontstaan.

 

Betere beheermogelijkheden - snel, nauwkeurig, elektronisch beheer van verplaatsingen, toevoegingen en wijzigingen.

 

Accurate gegevens over de connectiviteit - het automatisch updaten van de status van netwerkcircuits garandeert dat de informatie actueel is en voorkomt fouten door handmatige invoer.

 

Beheer op afstand - via System Manager-client of webclient.

 

Disaster recovery - snelle, nauwkeurige replicatie van patchverbindingen zorgt voor sneller herstel van de connectiviteit.

 

Toonaangevende betrouwbaarheid voor koper- en glasvezelverbindingen - betrouwbare, hoogwaardige datatransmissie met SYSTIMAX GigaSPEED®-, LazrSPEED®- en TeraSPEED™-oplossingen.


Het iPatch Systeem biedt geintegreerd real time infrastructuurbeheer, middels intelligente koper- en glasvezelpatchpanelen, een Rack Manager Plus unit en System Manager software.

VisiPatch 360
Met het ® System™ biedt SYSTIMAX Solutions® een combinatie van fraaie vormgeving en hoge prestaties

Met het VisiPatch 360® System™ biedt SYSTIMAX Solutions® een combinatie van fraaie vormgeving en hoge prestaties

VisiPatch
Het SYSTIMAX® VisiPatch® System zorgt voor snelle, gemakkelijke installatie met lage bedrijfskosten zodat een organisatie arbeidsloon en administratieve uitgaven kan besparen.
Het SYSTIMAX® VisiPatch® System
 

Het SYSTIMAX® VisiPatch® System zorgt voor een snelle, eenvoudige installatie met lage operationele kosten, waardoor personeels- en administratieve kosten dalen.

 

Met het VisiPatch System is iets anders dan een perfecte verbinding eigenlijk niet mogelijk, zodat het uitvalrisico steeds tot een minimum beperkt is.

 

Het ontwerp van het VisiPatch System biedt IT-professionals meer en uitgebreidere controle- en beheermogelijkheden binnen een "georganiseerd" IT-systeem, waardoor ze hun werk gemakkelijker en sneller kunnen uitvoeren.


Ons SYSTIMAX VisiPatch System is de nieuwe generatie in het ontwerp van patchpanelen. Dit systeem beschikt over alle voordelen van onze beproefde 110 IDC-technologie (Insulation Displacement Connector), maar biedt bovendien vele nieuwe, kostenbesparende functies die risico's beperken en ervoor zorgen dat het patchpaneel er ordelijk en professioneel uitziet.

 
mijn commscope | evenementen | jobs | technische ondersteuning | relaties met investeerders | burgerschap | nieuws | siteplattegrond | contact met ons opnemen