GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Productos > Soluciones de cableado > Soluciones de coaxial
Soluciones de coaxial
Cables para comunicaciones inalámbricas de banda ancha

Proporcionamos un rendimiento inimaginable en los lugares más increíbles

El cable WBC (comunicaciones inalámbricas de banda ancha, por sus siglas en inglés) de CommScope es un cable coaxial trenzado de 50 ohmios, de baja pérdida, bajo coste y alta flexibilidad. El cable WBC se ha diseñado con la máxima flexibilidad para centros de instalación exigentes, donde las curvas, inclinaciones y vueltas requieren un cable trenzado altamente flexible y un rendimiento superior. Este cable coaxial de 50 ohmios es especialmente adecuado para redes inalámbricas fijas y en el interior de edificios, móviles, LMR (Land Mobile Radio), LMDS (Local MultiPoint Distribution System), MMDS (Multi-Channel Multi-Point Distribution Service), WILL (Wireless Local Loop) y PCS (Personal Communication System). Con el espectacular crecimiento del sector inalámbrico de banda ancha, el cable WBC es la clara elección para instalaciones complejas que requieren un radio de curvatura ajustado. El cable WBC es muy adecuado para las entradas de antena en distancias cortas, los montajes de puente inalámbrico, las sustitución de sistemas antiguos y menos eficaces o las instalaciones complejas que requieren flexibilidad.

Tessco siempre cuenta con existencias de cables inalámbricos de banda ancha de CommScope

El cable coaxial WBC trenzado de 50 ohmios ofrece un rendimiento eléctrico comparable al de los productos de cobre ondulados, pero con una flexibilidad considerablemente superior, una conectorización mucho más sencilla y un coste inferior. Las cubiertas externas de PE (polietileno) o FR-PVC (CMR/CATV ignífugas) proporcionan una sólida protección contra daños provocados por abrasión o exposición a condiciones medioambientales extremas

 

La tecnología dieléctrica microcelular cerrada y probada de los cables trenzados aporta características de baja pérdida

 

Compatible con los conectores, accesorios de hardware y herramientas de conectorización existentes

 

Utiliza técnicas de instalación estándar

 

Adecuado para aplicaciones de interior y exterior

  La experiencia de fabricación de CommScope garantiza una alternativa de bajo coste al cable ondulado de cobre o de tipo RG

La línea WBC se encuentra disponible en las versiones de interior y exterior WBC-600m (0,500”), WBC-500 (0,500”), WBC-400 (0,405”), WBC-300 (0,00”), WBC-240 (0,240”), WBC-200 (0,195”) y WBC-195 (0,195”). Los excelentes servicios de atención al cliente y soporte técnico siguen mejorando la reputación de CommScope como líder del sector.
 
my commscope | eventos | carreras | asistencia tecnica | relaciones con los inversores | derechos y deberes | noticias | sitemap | contactenos