GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Productos > Soluciones de cableado > Soluciones de coaxial
Soluciones de coaxial
Los cables coaxiales CommScope se basan en un diseño reiteradamente probado con el tiempo y han sido fabricados para cumplir o incluso superar los estándares del mercado. Nuestro diseño de protección cuádruple proporciona un entorno con baja pérdida diseñado para ofrecer un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo en condiciones reales.
Centrales Office
El mercado de la telefonía ha experimentado un cambio radical en el volumen y la velocidad de la...
Centrales Office
El mercado de la telefonía ha experimentado un cambio radical en el volumen y la velocidad de las comunicaciones. CommScope propone una línea de comunicación por cable expandible para cubrir las necesidades del mercado de las telecomunicaciones. Los cables CommScope verificados por Telcordia han sido diseñados para velocidades de transmisión de señales DS-3 y DS-4. Nuestros modelos 734 y 735 pueden utilizarse para interconectar o realizar conexiones cruzadas entre aplicaciones. Todos los cables de telecomunicaciones de CommScope has sido fabricados cumpliendo los más estrictos estándares de calidad y rendimiento.
Industrial
Las telecomunicaciones son de vital importancia a la hora de vincular todos los aspectos de las redes industr...
Industrial
Las telecomunicaciones son de vital importancia a la hora de vincular todos los aspectos de las redes industriales: conexión entre oficinas, comunicación de la oficina a la fábrica y entre fábricas. Su red tiene que ser fiable, ya que transporta voz, vídeo y datos a los equipos de escritorio, portátiles y dispositivos inalámbricos de la oficina y facilita las comunicaciones internas, la seguridad, la supervisión de los equipos y sistemas de planta, los sistemas robóticos y mucho más. Uniprise Solutions puede ayudarle a aumentar la eficiencia de estas comunicaciones mediante la gestión de las conexiones necesarias a través de la fábrica y de las oficinas para garantizar que sigue siendo competitivo.

CommScope es una fuente única de soluciones de calidad que combina cables de par trenzado, cables de fibra y cables coaxiales con una amplia gama de opciones de conectividad. Nuestra completa línea de productos viene avalada por la experiencia y ha sido diseñada para proporcionarle flexibilidad y opciones, a la par que mantiene las garantías de rendimiento. Desde el cable de fibra diseñado para instalarse en el pavimento hasta los cables de fibra blindados con interbloqueo, nuestra línea de resistentes productos industriales ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en varios entornos de planta. Uniprise Solutions también facilitan adiciones y actualizaciones para sus productos y proporcionan prácticas funciones para aplicaciones industriales que ahorran tiempo, dinero y espacio.

Uniprise Solutions ofrece sistemas fiables, rentables, de gran rendimiento y alta velocidad que satisfacen sus necesidades de telecomunicaciones actuales y futuras.

Aplicaciones de datos / Banda base
En la era de la tecnología, las aplicaciones y distribución de datos so...
Aplicaciones de datos / Banda base
En la era de la tecnología, las aplicaciones y distribución de datos son un elemento importante para cualquier compañía. Contar con una información precisa y rápida resulta fundamental para las funciones y los procesos del día a día. Los ordenadores, los puertos de datos y las conexiones "en línea" ya son tan comunes como las líneas telefónicas. La estructura alámbrica y de cableado con capacidad para soportar las demandas de una oficina jamás había sido tan importante. CommScope lleva suministrando cables para aplicaciones de datos desde hace décadas. Los cables coaxiales de datos CommScope se han instalado en grandes corporaciones, como Microsoft y Ford Motor Company. En productos fiables y de alto rendimiento, CommScope es un líder del mercado.
Difusión
Difusión Desde el escenario, el campo, la cancha o la pista, los cables de difusión de CommScope transmite...
Difusión
Desde el escenario, el campo, la cancha o la pista, los cables de difusión de CommScope transmiten imágenes de alta calidad. Los cables de difusión de CommScope transmiten programas de deportes y otros acontecimientos importantes hasta su hogar. Actualmente son utilizados por compañías como ESPN y HBO. Nuestros productos coaxiales de difusión ofrecen compuestos de revestimiento altamente flexibles que son importantes para el rendimiento del cable de difusión.
Protocolo para la automatización de los procesos de fabricación (MAP)
Protocolo para la automatización de los procesos de fabricación (MAP) Los cables coaxiales de CommScope&re...
Protocolo para la automatización de los procesos de fabricación (MAP)
Los cables coaxiales de CommScope® se basan en un diseño reiteradamente probado con el tiempo y han sido fabricados para cumplir o superar los estándares de la industria. Nuestro diseño de protección cuádruple proporciona un entorno con baja pérdida diseñado para ofrecer un rendimiento eléctrico y mecánico óptimo en condiciones reales.
Seguridad
La seguridad es un aspecto cada vez más importante en el mundo actual. Al planificar un sistema de segu...
Seguridad
La seguridad es un aspecto cada vez más importante en el mundo actual. Al planificar un sistema de seguridad con conexiones por cable, es fundamental elegir bien el tipo de cableado que se empleará. El cableado de seguridad es exigente e implacable, por lo que elegir un cable fiable es tan importante como el lugar de colocación de la cámara. CommScope fabrica una gama completa de productos coaxiales para el sector de la seguridad. No arriesgue su seguridad instalando un cable poco fiable y de mala calidad. Al transmitir señales para aplicaciones de seguridad, utilice productos coaxiales CommScope.
Satélite
Satélite Los cables de satélite CommScope® se utilizan para aplicaciones de transmisión DSS, VS...
Satélite
Los cables de satélite CommScope® se utilizan para aplicaciones de transmisión DSS, VSAT, inalámbricas y por satélite. CommScope diseña sus cables de satélite para que proporcionen transmisiones digitales de alta calidad. CommScope proporciona cable de satélite de alta calidad para marcas como direct y Dish Network. Los cables CommScope se distribuyen y venden internacionalmente.
Distribución de vídeo
Distribución de vídeo CommScope es un líder mundial en cables de telecomunicaciones. Como uno de lo...
Distribución de vídeo
CommScope es un líder mundial en cables de telecomunicaciones. Como uno de los mayores fabricantes de cable coaxial del mundo, CommScope es capaz de producir más de un millón de pies de cable coaxial al día. CommScope es conocido por su servicio y su liderazgo tecnológico en banda ancha. Con las exigentes demandas que se imponen a los distintos medios de transmisión de banda ancha, es prioritario instalar el cable más fiable del mercado. CommScope es el cable ideal para aplicaciones de banda ancha de alto rendimiento.
Cables para comunicaciones inalámbricas de banda ancha
Cables para comunicaciones inalámbricas de banda ancha Proporcionamos un rendimiento inimaginable en los lugares ...
Cables para comunicaciones inalámbricas de banda ancha

Proporcionamos un rendimiento inimaginable en los lugares más increíbles

El cable WBC (comunicaciones inalámbricas de banda ancha, por sus siglas en inglés) de CommScope es un cable coaxial trenzado de 50 ohmios, de baja pérdida, bajo coste y alta flexibilidad. El cable WBC se ha diseñado con la máxima flexibilidad para centros de instalación exigentes, donde las curvas, inclinaciones y vueltas requieren un cable trenzado altamente flexible y un rendimiento superior. Este cable coaxial de 50 ohmios es especialmente adecuado para redes inalámbricas fijas y en el interior de edificios, móviles, LMR (Land Mobile Radio), LMDS (Local MultiPoint Distribution System), MMDS (Multi-Channel Multi-Point Distribution Service), WILL (Wireless Local Loop) y PCS (Personal Communication System). Con el espectacular crecimiento del sector inalámbrico de banda ancha, el cable WBC es la clara elección para instalaciones complejas que requieren un radio de curvatura ajustado. El cable WBC es muy adecuado para las entradas de antena en distancias cortas, los montajes de puente inalámbrico, las sustitución de sistemas antiguos y menos eficaces o las instalaciones complejas que requieren flexibilidad.

Tessco siempre cuenta con existencias de cables inalámbricos de banda ancha de CommScope

El cable coaxial WBC trenzado de 50 ohmios ofrece un rendimiento eléctrico comparable al de los productos de cobre ondulados, pero con una flexibilidad considerablemente superior, una conectorización mucho más sencilla y un coste inferior. Las cubiertas externas de PE (polietileno) o FR-PVC (CMR/CATV ignífugas) proporcionan una sólida protección contra daños provocados por abrasión o exposición a condiciones medioambientales extremas

 

La tecnología dieléctrica microcelular cerrada y probada de los cables trenzados aporta características de baja pérdida

 

Compatible con los conectores, accesorios de hardware y herramientas de conectorización existentes

 

Utiliza técnicas de instalación estándar

 

Adecuado para aplicaciones de interior y exterior

  La experiencia de fabricación de CommScope garantiza una alternativa de bajo coste al cable ondulado de cobre o de tipo RG

La línea WBC se encuentra disponible en las versiones de interior y exterior WBC-600m (0,500”), WBC-500 (0,500”), WBC-400 (0,405”), WBC-300 (0,00”), WBC-240 (0,240”), WBC-200 (0,195”) y WBC-195 (0,195”). Los excelentes servicios de atención al cliente y soporte técnico siguen mejorando la reputación de CommScope como líder del sector.
 
my commscope | eventos | carreras | asistencia tecnica | relaciones con los inversores | derechos y deberes | noticias | sitemap | contactenos