GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Productos > Soluciones de cableado > Soluciones de cobre
Soluciones de cobre
Solución GigaSPEED® X10D de SYSTIMAX® - Categoría 6A
Solución GigaSPEED® X10D de SYSTIMAX® Es una solución completa de nueva generación dise&nti...
Solución GigaSPEED® X10D de SYSTIMAX®
Es una solución completa de nueva generación diseñada para soportar requisitos 10 Gigabit Ethernet.   La solución GigaSPEED X10D de SYSTIMAX es la primera solución UTP completa que cumple sin excepción las directrices del último grupo operativo IEEE 802.3an para 10GBASE-T. Se ha diseñado específicamente con un rendimiento de cable y conector mejorado para admitir los nuevos requisitos de redes Ethernet de 10 gigabits. La solución GigaSPEED X10D de SYSTIMAX es la primera solución UTP completa que cumple sin excepción las directrices del último grupo operativo IEEE 802.3an para 10GBASE-T.   La solución GigaSPEED X10D es una solución completa de nueva generación que soporta las necesidades de ancho de banda de las empresas actuales y otras aplicaciones más exigentes, como vídeo de alta resolución, red de multiprocesadores(grid computing), centros de datos y redes de almacenamiento (SAN/NAS).Se ha diseñado específicamente con unas prestaciones de cable y conector mejoradas para soportar los nuevos requisitos de redes 10 Gigabit Ethernet.  

En el desarrollo de la solución GigaSPEED X10D, los Laboratorios SYSTIMAX han utilizado su exclusiva herramienta Modal Decomposition Modeling (MDM) para evaluar las 1.024 interacciones entre componentes de cableado adyacentes e individuales para conseguir una reducción considerable de la diafonía exógena (ANEXT o ruido procedente de cables y conectores adyacentes).  Además, las prestaciones de la solución GigaSPEED X10D han sido probadas y verificadas en las que se consideran las peores configuraciones de prueba de canales de instalación, conocidas como configuración "6 alrededor de 1".

¿?*****¿Qué es lo que resulta tan innovador y exclusivo de la nueva tecnología GigaSPEED X10D de SYSTIMAX? ¿Qué es lo que resulta tan innovador y exclusivo de la nueva tecnología GigaSPEED X10D de SYSTIMAX?:
 

Cable serie 91 GigaSPEED, disponible en las versiones plenum y non-plenum, y LSZH (Low Smoke Zero Halogen, libre de halógenos con baja toxicidad de humos)

 

Nuevo e innovador panel UMP (Universal Modular Patching)    

  Tomas MGS500
 

Latiguillos GS10E


 

Solución FTP GigaSPEED® X10D de SYSTIMAX®
La nueva solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX proporciona capacidades de tecnología punta FTP.  Diseñada para admitir los nuevos estándares de cableado y conexión a redes de 10 Gbps, la solución FTP GigaSPEED X10D cumple íntegramente las nuevas especificaciones de los canales de cableado de Clase EA y de Categoría 6A.

La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX se ha diseñado específicamente con un rendimiento de cable y conector mejorado para admitir los nuevos requisitos de redes Ethernet de 10 Gbps.  Diseñada para soportar los nuevos estándares de cableado y networking 10 Gbps, la solución FTP GigaSPEED X10D cumple íntegramente las nuevas especificaciones de los canales de cableado de Clase EA y de Categoría 6A.

La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX se ha diseñado específicamente con unas prestaciones de cable y conector mejoradas para soportar los nuevos requisitos 10 Gigabit Ethernet.  Mediante tecnología pendiente de patente y las capacidades científicas de SYSTIMAX Labs, esta solución presenta unas prestaciones de canal considerablemente superiores que las antiguas soluciones FTP, además de innovadoras técnicas de ingeniería para satisfacer las exigencias específicas del borrador TIA Category 6A y los estándares ISO/IEC Class EA que aplican a soluciones de cableado FTP.   Soporte de nueva generación al ofrecer el doble de ancho de banda que el canal de cableado de Categoría 6 actual y prestaciones garantizadas en las peores condiciones de instalación hasta 500 MHz.

La gama de productos FTP GigaSPEED X10D incluye:

 

Cable FTP serie 91 GigaSPEED X10D, cuyo diseño ha mejorado considerablemente gracias a la Tecnología de Precisión en el Trenzado del Cable “Cable Twist Accuracy” de SYSTIMAX Labs.

 

Los latiguillos modulares FTP GigaSPEED X10D G10FP, que poseen un distintivo diseño metalizado pendiente de patente, con una carcasa posterior de bajo perfil y un seguro antienganches, para facilitar una rápida identificación.

 

Tomas GigaSPEED X10D MFP520, que ofrece supresión de la diafonía interna a altas frecuencias habilitada a través de evolucionadas placas de circuito impreso PWB (Printed Wiring Board), piezas de plástico metalizadas y otras tecnologías de compensación.

 

Panel de parcheo modular FTP GigaSPEED X10D M3200, que puede configurarse para cobre, fibra o ambos, y se encuentra disponible en la versión de 24 puertos.


La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX ya se encuentra disponible en el mercado de EMEA (Europa, Próximo Oriente y África) y próximamente estará disponible en todo el mundo.
Solución GigaSPEED® XL de SYSTIMAX® - Categoría 6
Solución GigaSPEED® XL de SYSTIMAX® Ofrece la maxima tranquilidad al usuario en cuanto a prestaciones de ...
Solución GigaSPEED® XL de SYSTIMAX®
Ofrece la maxima tranquilidad al usuario en cuanto a prestaciones de la infraestructura de red.Aporta total confianza en el rendimiento de las infraestructuras de red. Diseñada mediante nueva tecnología de simulación y prueba desarrollada en los laboratorios de I+D de SYSTIMAX, la solución GigaSPEED XL supera los estándares de la Categoría 6/Clase E para cualquier canal de hasta 100 m con hasta seis conectores..

SSe han utilizado nuevas y potentes herramientas de cálculo y diseño, como la Herramienta de Descomposición Modal (MDM), desarrolladas por los laboratorios de I+D de SYSTIMAX, para probar y refinar la solución GigaSPEED XL de SYSTIMAX.  Como resultado, ofrece unas prestaciones superiores y más fiables que ninguna otra solución UTP del mercado.

la Herramienta de Descomposición Modal (MDM) proporciona todos y cada uno de los 256 parámetros eléctricos para caracterizar completamente las prestaciones de cables, conectores o latiguillos.  Esto significa que no existen áreas de incertidumbre que puedan provocar problemas una vez instalada la infraestructura de red.
Solucion PowerSUM de SYSTIMAX - Categoría 5e
Solución PowerSUM de SYSTIMAX Diseñada para proporcionar un sistema de cableado más robusto que la ...
Solución PowerSUM de SYSTIMAX
 

Diseñada para proporcionar un sistema de cableado más robusto que la Categoría 5, gracias al desarrollo de aplicaciones 100 Mbps que utilizan sofisticados algoritmos de codificación y que requieren transmisión simultánea de señal sobre dos o más pares en ambas direcciones (transmission full duplex).

Las especificaciones de prestaciones del canal PowerSUM no sólo superan los estándares actuales ratificados y propuestos en TIA e ISO para los sistemas de cableado de la Categoría 5e, sino que también son capaces de extender sus valores de prestaciones hasta 155,5 MHz.

Los canales de SYSTIMAX® Solutions que constan exclusivamente de productos pasivos PowerSUM son capaces de ofrecer 1 Gigabit por segundo (Gbps) en el puesto de trabajo según los estándares de aplicación y están cubiertos por el programa de garantía extendida de 20 años sobre productos y aplicaciones de SYSTIMAX Solutions™.    

 

Prestaciones extendidas hasta 155,5 MHz para canales mejorados

 

Prestaciones certificadas para superar la especificación de Categoría 5e

Entre los productos PowerSUM mejorados se incluyen:
  Cables UTP 1061 y 2061, 3061 de 4 pares
 

Sistema VisiPatch® y Sistema 110

 

PATCHMAX® mejorado y paneles modulares 1100 PS CAT5E    

  TMódulo MPS-100E                      
  Latiguillos D8CM
  Latigullos 110, 117 y 119  

 
my commscope | eventos | carreras | asistencia tecnica | relaciones con los inversores | derechos y deberes | noticias | sitemap | contactenos