|
Soluciones de fibra |
 |
La solución OptiSPEED® |
|
|
Fibra estándar multimodo de 62,5 micrones |
|
|
Menor pérdida de canal de fibra multimodo disponible, hasta un 50% menos que con otros sistemas |
|
|
Conector de diseño reducido con menor pérdida disponible en el sector: el conector LC |
|
La solución OptiSPEED® de SYSTIMAX® se ha desarrollado para ofrecer conectividad de fibra óptica para conexiones troncales de red optimizada para aplicaciones heredadas. La fibra multimodo de 62,5 micrones proporciona vínculos de alta velocidad para admitir la transmisión de señales de bajo coste hasta los 300 metros del estándar TIA dentro de un edificio y hasta los 2.000 metros en un complejo empresarial en muchas de las redes LAN heredadas actuales.
El canal OptiSPEED, que incluye el conector LC de menor pérdida, admite las especificaciones 1000BASE-SX, la red LAN Ethernet Gigabit, hasta 300 metros con un máximo de conexiones LC. Se trata del canal con una menor pérdida del sector que admite al mismo tiempo una mayor distancia que la especificada en el estándar. La solución OptiSPEED admite hasta 600 metros para aplicaciones de red LAN Ethernet Gigabit 1000BASE-LX. La solución OptiSPEED admite también redes Ethernet de 10 Gbps con cuatro dispositivos láser CWDM hasta 300 metros.
Además de los conectores LC, la solución OptiSPEED incluye el conector SC dúplex y el conector ST II+. Las distancias admisibles pueden disminuir con estos tipos de conector en relación con las del conector LC. El diseño reducido del conector LC permite utilizar dos conectores LC en el espacio de un conector tradicional como el SC o el ST II+. La solución ofrece un amplia línea de paneles de cables de red y tomas de telecomunicaciones para instalaciones de acceso a edificios, salas de equipamiento, cabinas telefónicas o distribuidores de plantas y zonas de trabajo.
Los canales de SYSTIMAX® Solutions formados exclusivamente por productos OptiSPEED pasivos, de extremo a extremo, pueden ofrecer velocidades de hasta 10 Gigabits por segundo según los estándares de la aplicación. |
|
Los productos OptiSPEED incluyen:
|
Cable para edificios |
|
|
Cable para interior/exterior |
|
|
Cable para planta exterior |
|
|
Conectores LC, SC o ST II+ |
|
|
Paneles de cables de red y unidades de estantería de ensamblaje y terminación |
|
|
Tomas multimedia |
|
|
Cables de red para dispositivos |
|
|
Related Support & Documentation |
|
|
|
|
 |
|
| |
|