GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Productos > Soluciones de cableado > Soluciones de fibra
Soluciones de fibra
La solución LazrSPEED® de SYSTIMAX® - OM3
The SYSTIMAX® LazrSPEED® Solution offers a cost-effective, low risk route to reliable LAN communications in the Gb/s range...
La solución LazrSPEED® de SYSTIMAX®
  La solución LazrSPEED® de SYSTIMAX® ofrece una vía rentable y de bajo riesgo hacia las comunicaciones LAN en Gbps.
  Se trata de una completa solución de fibra multimodo, que permite la migración rentable de 10 Mbps a 10 Gbps en redes locales
  Es capaz de liberar todo el potencial de la red de cableado UTP GigaSPEED® XL o PowerSUM a un coste sorprendentemente bajo
  Además, con la ratificación del estándar IEEE para 10 Gbps (IEEE 802.3ae) y los estándares de fibra multimodo optimizada para láser (TIA), los usuarios de red pueden implementar tranquilamente redes Ethernet de 10 Gbps en sus conexiones troncales corporativas.
La solución LazrSPEED de SYSTIMAX mejora el rendimiento hasta conseguir 10 Gbps, a la vez que reduce el coste total del sistema gracias a la eliminación de costosos componentes optoelectrónicos que antes eran necesarios para conseguir velocidades de 10 Gbps con fibra multimodo. La tecnología LazrSPEED de SYSTIMAX es la primera solución de fibra óptica multimodo del mundo que admite la transmisión en serie de 10 Gbps a 850 nanómetros y distancias superiores a 300 metros (más que suficiente para las conexiones troncales internas).


La fibra óptica multimodo optimizada para láser proporciona un método ideal para el transporte de fotones. El ancho de banda adicional y la geometría de estas fibras eliminan la necesidad de costosos dispositivos láser, combinadores, divisores y filtros de alta precisión. Las fibras LazrSPEED pueden transmitir a 10 Gbps con un sólo transceptor VCSEL (láser de emisión superficial en cavidad vertical). Con ello se consigue una reducción del coste total de la propiedad de hasta un 30 o 40 por ciento frente a los sistemas CWDM (multiplexación de división ordinaria de onda) convencionales, que requieren componentes optoelectrónicos más complejos.


Para reducir todavía más el coste total de la propiedad, la solución LazrSPEED es compatible con versiones anteriores de aplicaciones LAN heredadas. El diámetro de su núcleo de 50 micrones compatible con los estándares permite continuar utilizando las aplicaciones Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, ATM, SONET y Token Ring existentes. Asimismo, la fibra LazrSPEED admite puertos de doble velocidad de 1 Gb/s o 10 Gb/s, lo que permite la actualización sin interrupciones de las redes Ethernet a los nuevos estándares de mayor velocidad de 10 Gb/s.
Monomodo
SYSTIMAX® TeraSPEED - a Zero Water Peak Singlemode (ZWP-SM) Fiber, designed to cost-effectively future-proof enterprise campus and metro backbones for next generation equipment.
Fibra monomodo sin pico de agua TeraSPEED™

 




  TeraSPEED de SYSTIMAX®: fibra ZWP-SM (Zero Water Peak Singlemode, multimodo sin pico de agua) diseñada para complejos empresariales rentables y preparados para el futuro y conexiones troncales metropolitanas para equipamiento de nueva generación.
  La fibra TeraSPEED ZWP-SM se ha diseñado para funcionar en cualquier rango de longitud de onda, desde 1280 nm a 1625 nm, con la eliminación de picos de agua (atenuación alta) en la ventana de 1400 nm, ampliando así el rango de longitud de onda utilizable con fibra monomodo convencional en más de un 50%.
  La fibra TeraSPEED ofrece una vía de actualización rentable que permite hasta 16 canales de CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing, multiplexación de división ordinaria de onda), la opción más económica para incluir más canales en una sola fibra y hasta 400 canales de DWDM (Dense Wave Division Multiplexing, multiplexación de división densa de onda).
  Con un crecimiento continuo del ancho de banda a índices exponenciales, la solución TeraSPEED está preparada para admitir migraciones de complejos empresariales y conexiones troncales metropolitanas a velocidades superiores y varias longitudes de onda.
  Además, esta fibra de espectro completo proporciona a los clientes opciones preparadas para el futuro: Si los componentes optoelectrónicos cambian a velocidades de serie superiores o a un número mayor de longitudes de onda, la fibra TeraSPEED proporcionará la asistencia necesaria en ambos casos. Los cables de fibra TeraSPEED son compatibles con el estándar ITU-T G.652.C y admiten aplicaciones y equipamiento de transporte de versiones anteriores.


La solución TeraSPEED ZWP-SM sigue el éxito de la solución LazrSPEED® de SYSTIMAX, que superó las limitaciones de la fibra multimodo convencional para ofrecer asistencia garantizada desde la opción más económica de 10 Gb/s hasta los 300 m de las conexiones troncales de los edificios empresariales. Al superar las limitaciones de la fibra monomodo convencional, la solución de fibra TeraSPEED ZWP-SM demuestra una vez más que SYSTIMAX Solutions tiene el compromiso de ofrecer excelentes soluciones de soporte preparadas para el futuro al coste más bajo.


La fibra óptica multimodo optimizada para láser proporciona un método ideal para el transporte de fotones. El ancho de banda adicional y la geometría de estas fibras eliminan la necesidad de costosos dispositivos láser, combinadores, divisores y filtros de alta precisión. Las fibras LazrSPEED pueden transmitir a 10 Gbps con un sólo transceptor VCSEL (láser de emisión superficial en cavidad vertical). Con ello se consigue una reducción del coste total de la propiedad de hasta un 30 o 40 por ciento frente a los sistemas CWDM (multiplexación de división ordinaria de onda) convencionales, que requieren componentes optoelectrónicos más complejos.


Para reducir todavía más el coste total de la propiedad, la solución LazrSPEED es compatible con versiones anteriores de aplicaciones LAN heredadas. El diámetro de su núcleo de 50 micrones compatible con los estándares permite continuar utilizando las aplicaciones Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, ATM, SONET y Token Ring existentes. Asimismo, la fibra LazrSPEED admite puertos de doble velocidad de 1 Gb/s o 10 Gb/s, lo que permite la actualización sin interrupciones de las redes Ethernet a los nuevos estándares de mayor velocidad de 10 Gb/s.

Multimodo
The SYSTIMAX® OptiSPEED® Solution was developed to provide fiber optic connectivity for network backbones that is optimised for legacy applications. 62.5 micron multimode fiber provides high-speed links to support low-cost signal transmission up to the TIA standard of 300 meters within a building and up to 2000 meters within a campus for many of today's legacy LAN.
La solución OptiSPEED®
  Fibra estándar multimodo de 62,5 micrones
  Menor pérdida de canal de fibra multimodo disponible, hasta un 50% menos que con otros sistemas
  Conector de diseño reducido con menor pérdida disponible en el sector: el conector LC

La solución OptiSPEED® de SYSTIMAX® se ha desarrollado para ofrecer conectividad de fibra óptica para conexiones troncales de red optimizada para aplicaciones heredadas. La fibra multimodo de 62,5 micrones proporciona vínculos de alta velocidad para admitir la transmisión de señales de bajo coste hasta los 300 metros del estándar TIA dentro de un edificio y hasta los 2.000 metros en un complejo empresarial en muchas de las redes LAN heredadas actuales.

El canal OptiSPEED, que incluye el conector LC de menor pérdida, admite las especificaciones 1000BASE-SX, la red LAN Ethernet Gigabit, hasta 300 metros con un máximo de conexiones LC. Se trata del canal con una menor pérdida del sector que admite al mismo tiempo una mayor distancia que la especificada en el estándar. La solución OptiSPEED admite hasta 600 metros para aplicaciones de red LAN Ethernet Gigabit 1000BASE-LX. La solución OptiSPEED admite también redes Ethernet de 10 Gbps con cuatro dispositivos láser CWDM hasta 300 metros.

Además de los conectores LC, la solución OptiSPEED incluye el conector SC dúplex y el conector ST II+. Las distancias admisibles pueden disminuir con estos tipos de conector en relación con las del conector LC. El diseño reducido del conector LC permite utilizar dos conectores LC en el espacio de un conector tradicional como el SC o el ST II+. La solución ofrece un amplia línea de paneles de cables de red y tomas de telecomunicaciones para instalaciones de acceso a edificios, salas de equipamiento, cabinas telefónicas o distribuidores de plantas y zonas de trabajo.

Los canales de SYSTIMAX® Solutions formados exclusivamente por productos OptiSPEED pasivos, de extremo a extremo, pueden ofrecer velocidades de hasta 10 Gigabits por segundo según los estándares de la aplicación.
Los productos OptiSPEED incluyen:
  Cable para edificios
  Cable para interior/exterior
  Cable para planta exterior
  Conectores LC, SC o ST II+
  Paneles de cables de red y unidades de estantería de ensamblaje y terminación
  Tomas multimedia
  Cables de red para dispositivos

 
my commscope | eventos | carreras | asistencia tecnica | relaciones con los inversores | derechos y deberes | noticias | sitemap | contactenos