Las nuevas soluciones InstaPATCH® Plus y Bandejas G2 de SYSTIMAX®
son una nueva generación de soluciones de administración
para redes de fibra óptica. Estas nuevas soluciones simplificarán
el diseño, la configuración y la realización
de pedidos de componentes de fibra.
El sistema InstaPATCH Plus presenta es
una solución de conectividad de fibra modular de alta densidad, terminada y probada en fábrica que permite a los instaladores conectar componentes del sistema de forma sencilla y rápida. Este
sistema modular permite tener 96 fibras listas para utilizar en el mismo tiempo que se tarda en conectar una sola fibra con los sistemas tradicionales. El
sistema InstaPATCH Plus está diseñado para utilizarse
en entornos como, por ejemplo, centros de datos, que requieren gran
densidad, rápida implementación y elevadas prestaciones. Este
sistema incorpora tecnologías de fibra multimodo LazrSPEED®
y monomodo TeraSPEED™ de SYSTIMAX para soportar las aplicaciones
actuales más exigentes, a la vez que permite una sencilla
migración a tecnologías de nueva generación.
La
serie G2 de bandejas de fibra óptica multifuncional se utilizan
para terminaciones y empalmes de cables de fibra óptica tanto
de interior como de planta exterior (OSP).
Solución iPatch® de SYSTIMAX® Sistema de gestión de la infraestructura en tiempo
rea
El
sistema automatizado interactivo que permite una gestión
más eficiente de la capa física, mejor seguridad y
mayor rapidez en el seguimiento y la resolución de problemas.
El
sistema iPatch de SYSTIMAX protege el flujo de información,
lo que avala la eficacia empresarial y la capacidad de cumplir con
los compromisos con clientes, partners y organismos reguladores. Traslada el control de los canales de comunicaciones esenciales a un nivel superior de la organización. Con el sistema iPatch, la dirección puede asegurarse el acceso a la información que necesita para dirigir la empresa y cumplir con la normativa. El sistema proporciona a los directivos la confianza necesaria para creer en su infraestructura de red como un medio fiable y seguro para acceder a dicha información en todas las partes de la empresa.
El sistema iPatch ofrece a los administradores de centros de datos el
control interactivo en tiempo real de las conexiones tanto en cobre
como en fibra. Los resultados son una administración de red más sensible y una mejor seguridad. Además, el sistema recorta los gastos de funcionamiento mediante la automatización de las tareas de administración rutinarias y la asistencia a técnicos en la cumplimentación de órdenes de trabajo y prestación de servicios. Como resultado, la productividad aumenta y los administradores consiguen un uso más eficiente de los recursos y el control de los costes.
Simple, escalable y compatible con los estándares: hardware y arquitectura que facilitan el diseño, la configuración, la administración y la ampliación del sistema.
Reducción del tiempo medio de recuperación (MTTR, por sus siglas en inglés): control en tiempo real de la conectividad física y descubrimiento de dispositivos para una resolución más rápida de los problemas de la red.
Mayor seguridad: la detección de intrusiones en tiempo real, las alertas en tiempo real y el control de utilización avanzado de puertos de conmutación permiten a los administradores anticiparse a los problemas de seguridad.
Capacidad de administración mejorada: administración electrónica rápida y precisa de movimientos, adiciones y cambios combinada con orientación avanzada y seguimiento de la conectividad.
Documentación precisa sobre la conectividad: la actualización automática del estado de los circuitos de red asegura la información más reciente y la ausencia de errores de entrada manual.
Administración remota: a través de un cliente administrador del sistema
(System Manager) o de un cliente Web.
Recuperación tras desastres: la réplica
rápida y precisa de los parcheos permite restaurar
la conectividad con mayor rapidez
Fiabilidad líder en el sector en conexiones de cobre y fibra: transmisión de datos fiable y de alto rendimiento gracias a las soluciones GigaSPEED®, LazrSPEED® y TeraSPEED™ de SYSTIMAX.
El sistema iPatch es una solución integrada de administración
de la infraestructura en tiempo real formada por paneles inteligentes
de cobre y fibra, una unidad Rack Manager Plus para administrar
y monitorizar los paneles en un rack o armario y el software del
administrador del sistema (System Manager).
El sistema VisiPatch® de SYSTIMAX® garantiza una instalación rápida y sencilla con costes operativos bajos, lo que permite reducir los gastos de administración y mano de obra.
Con el sistema VisiPatch, una conexión de cables perfecta es realmente la única opción, de modo que garantiza el mínimo riesgo de tiempo de inactividad en todo momento.
El revolucionario diseño del sistema VisiPatch garantiza que los profesionales de TI dispondrán de mayor control y capacidad de administración de un sistema de TI ""organizado"", lo que facilita y agiliza sus tareas.
El sistema VisiPatch de SYSTIMAX es la nueva generación en diseño de paneles de cables de red. Este sistema mantiene todas las ventajas de la probada tecnología de conectores con desplazamiento de aislamiento 110, pero la supera ampliamente gracias a nuevas características que permiten reducir costes y riesgos, y confieren al panel de cables de red un aspecto organizado y profesional.