La solution SYSTIMAX® LazrSPEED® offre un accès rentable et sécurisé à des communications LAN fiables à l’échelle des Gb/s.
Solution en fibre multimode de bout en bout, elle permet la migration rentable de 10Mb/s à 10Gb/s sur vos réseaux
Elle peut vous permettre d’exploiter tout le potentiel
de votre réseau de câblage UTP (paires
torsadées non-blindées) GigaSPEED®
XL UTP ou PowerSUM à un prix très modéré
Avec la ratification de la norme IEEE pour 10 Gb/s
(IEEE 802.3ae) et les normes afférentes à
la fibre multimode optimisée pour laser (TIA),
les utilisateurs du réseau peuvent désormais
déployer 10Gb/s en Ethernet sur leurs backbones
d’entreprise en toute confiance.
Grâce à sa vitesse de 10 Gb/s, notre solution SYSTIMAX
LazrSPEED stimule la performance tout en réduisant l’ensemble
des coûts de système avec l’élimination des
coûts élevés en optoélectronique précédemment
requis pour obtenir des vitesses de 10 Gb/s sur fibre multimode.
La technologie SYSTIMAX LazrSPEED constitue la première solution
en fibre optique multimode au monde à prendre en charge une
transmission en série de 10 Go/s à 850 nanomètres
à des distances de plus de 300 mètres – ce qui est
plus que suffisant pour connecter des backbones à l’intérieur
des bâtiments.
Les fibres optiques multimode fournissent un chemin d’accès idéal
pour véhiculer les photons. La largeur de bande supplémentaire
et la géométrie de ces fibres évitent de recourir
à des lasers, multiplexeurs, démultiplexeurs, et filtres
onéreux et de haute précision. Les fibres LazrSPEED
peuvent transmettre à 10 Gb/s à l’aide d’un émetteur-récepteur
VCSEL unique (laser vertical à émission de surface
par cavité). Le résultat a indiqué la réduction
du coût total de possession à hauteur de 30 - 40 pour
cent sur les systèmes CWDM conventionnels (Coarse Wavelength
Division Multiplexing) exigeant davantage d'optoélectronique.
Pour réduire encore davantage le coût total de possession, la
solution LazrSPEED est compatible avec les applications LAN déjà
installées dans l’entreprise. Le diamètre de son
noyau, respectant les 50 microns standards, vous permet de continuer
à exploiter les applications Ethernet, Fast Ethernet, FDDI,
ATM, SONET, et Token Ring existantes. La fibre LazrSPEED permet
également l’exploitation de ports 1 Gb/s ou 10 Gb/s dual
speed, ce qui permet la mise à niveau sans heurts de vos
réseaux Ethernet à de nouveaux standards plus rapides
de 10 Gb/s.
SYSTIMAX® TeraSPEED, fibre Zero Water Peak Singlemode
(ZWP-SM) conçue pour pérenniser de façon
rentable les campus d’entreprise et backbones métropolitains
sur l’équipement de nouvelle génération.
La fibre TeraSPEED ZWP-SM est prévue pour fonctionner
sur toute la portée de longueur d’onde de 1280
nm à 1625 nm – en éliminant l’atténuation
liée au pic d’eau (atténuation élevée)
dans la fenêtre optique de 1400 nm – ce qui améliore
la portée de longueur d’onde exploitable sur
la fibre monomode conventionnelle de plus de 50%.
TeraSPEED permet une mise à niveau rentable autorisant
jusqu’à 16 canaux de type CWDM (Coarse Wave
Division Multiplexing). C’est l’option la moins coûteuse
pour regrouper davantage de canaux sur une seule fibre,
et jusqu’à 400 canaux de DWDM (Dense Wave Division
Multiplexing).
Avec l’augmentation exponentielle de la demande en termes
de capacité de la bande passante, la solution
TeraSPEED est prête à prendre en charge
les migrations de campus d’entreprise et backbones
métropolitains à des débits supérieurs
et longueurs d’onde multiples.
De plus, cette fibre « full spectrum » fournit
aux clients des solutions pérennes : si l’électronique
optique évolue vers des vitesses en série
supérieures ou passe à un nombre accru
de longueurs d’onde, TeraSPEED possède les capacités
couvrant ces deux avancées. Les câbles
en fibreTeraSPEED respectent le standard ITU-T G.652.C
et prennent en charge l’équipement et les applications
de transport de données déjà installées.
La solution TeraSPEED ZWP-SM s’inspire du succès de la solution SYSTIMAX
LazrSPEED®, qui a dépassé les limites de la fibre
multimode conventionnelle pour offrir une performance garantie sur
la version 10 Gb/s , solution économique et fonctionnant
jusqu’à 300m pour les backbones d’entreprises. En dépassant
les limites de la fibre multimode conventionnelle, la solution fibre
TeraSPEED ZWP-SM a une fois de plus démontré les engagements
de SYSTIMAX Solutions pour des solutions optimales d’accompagnement
des modifications et ce, à moindre coût.
Les fibres optiques optimisées laser multimode sont un chemin d’accès
idéal pour véhiculer les photons. La largeur de bande
supplémentaire et la géométrie de ces fibres
évitent de recourir à des lasers haute précision,
multiplexeurs, séparateurs et filtres très onéreux.
Les fibres LazrSPEED peuvent transmettre à 10 Gb/s à
l’aide d’un émetteur-récepteur VCSEL unique (Vertical
Cavity Surface-Emitting Laser). Le résultat a prouvé
une réduction du coût total de possession jusqu’à
30 / 40 pour cent sur des systèmes CWDM (Coarse Wavelength
Division Multiplexing) conventionnels exigeant une optoélectronique
plus élaborée.
Pour réduire encore davantage le coût total de possession, la
solution LazrSPEED est rétro-compatible avec les applications
LAN déjà installées. Le diamètre de
son noyau, respectant les 50 microns standards, vous permet de continuer
à exploiter les applications Ethernet, Fast Ethernet, FDDI,
ATM, SONET, et Token Ring existantes. La fibre LazrSPEED permet
également l’exploitation de ports 1 Gb/s ou 10 Gb/s dual
speed, ce qui permet la mise à niveau sans heurts de vos
réseaux Ethernet à de nouveaux standards plus rapides
de 10 Gb/s.
Atténuation minimale sur fibre multimode,
jusqu’à 50% de moins que les autre systèmes
Connecteur « small form factor » entraînant le moins de perte sur le marché - Connecteur LC
La solution SYSTIMAX® OptiSPEED® est prévue pour fournir
une connectivité par fibre optique pour les backbones de
réseau optimisée pour les applications déjà
installées. La fibre multimode 62,5 microns fournit des liaisons
haute vitesse qui prennent en charge une transmission de signal
à faible coût jusqu’à la norme TIA de 300 mètres
à l’intérieur d’un bâtiment et jusqu’à
2000 mètres au sein d’un campus pour de nombreux réseaux
LAN existants.
Le lien OptiSPEED, qui inclut le connecteur à faible atténuation
LC, prend en charge le réseau LAN Ethernet Gigabit 1000BASE-SX,
jusqu’à 300 mètres avec 6 connexions LC. Il s’agit
du lien causant le minimum de perte sur le marché et qui
prend simultanément en charge une distance plus grande que
celle spécifiée en standard. OptiSPEED prend en charge
jusqu’à 600 mètres pour les applications Ethernet
Gigabit LAN 1000BASE-LX. La solution OptiSPEED prend également
en charge l’Ethernet 10 Gbps à l’aide de quatre lasers
CWDM à hauteur de 300 mètres.
En plus des
connecteurs LC, la solution OptiSPEED inclut le connecteur SC bidirectionnel
et le connecteur ST II+. Les distances prises en charge peuvent
être réduites sur ces types de connecteur par rapport
à celles du connecteur LC. Le LC est un connecteur «
Small Form Factor » qui permet à deux connecteurs LC
d’occuper la place d’un connecteur traditionnel comme le SC ou
ST II+. La solution propose une vaste gamme de tableaux de connexions
montés au mur ou en rack ainsi que des sorties de télécommunication
pour les structures d‘entrée des bâtiments, les locaux
techniques, les locaux téléphoniques/répartiteurs
d’étage et les zones de travail.
Les liens SYSTIMAX® Solutions, exclusivement composés de produits
passifs OptiSPEED de bout en bout, sont capables de fournir jusqu’à
10 Gigabits par seconde en fonction des critères de l’application.
Les produits OptiSPEED incluent :
Câble d’intérieur
Câble intérieur/extérieur
Câblage extérieur
Connecteurs LC, SC ou ST II+
Panneaux de brassage, tiroirs optiques de raccordements
et d’epissurage