GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produits > Solutions de câblage > Solutions de raccordement
Solutions de raccordement
Solutions InstaPATCH Plus & G2
Les nouvelles solutions SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus et G2 delivrent une nouvelle generation de solutions de gestion pour les reseaux sous fibre optique. Ces nouvelles solutions simplifieront la conception, la configuration et la commande d’accessoire fibre
Solutions InstaPATCH Plus & G2

Les nouvelles solutions SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus et G2 délivrent une nouvelle génération de solutions de gestion pour les réseaux sous fibre optique. Ces nouvelles solutions simplifieront la conception, la configuration et la commande d’accessoire fibre.

Le système InstaPATCH Plus est une solution de connectivité modulaire haute densité, élaborée et testée en usine, qui permet aux installateurs de relier les composants système simplement et rapidement. Cette approche du système modulaire permet à 96 fibres d’être opérationnelles dans le même laps de temps qu’une connexion en fibre unique avec les systèmes traditionnels. Le système InstaPATCH Plus est prévu pour prendre en charge les emplacements tels que les centres de données, qui exigent un déploiement rapide, de haute densité et performance. Le système InstaPATCH Plus intègre les technologies en fibre multimode SYSTIMAX LazrSPEED® et monomode TeraSPEED™ pour prendre en charge les applications les plus exigeantes du moment, tout en facilitant la migration vers la technologie de nouvelle génération.

La série G2 se compose de tiroirs optiques de raccordement et d’epissurage ainsi que  de terminaison de câble intérieur  ou pour câbles d’extérieur (outside plant cables - OSP).
iPatch
Systeme interactif et automatise pour une gestion de reseau physique efficace, une securite accrue et un depannage de pannes plus rapide
La solution SYSTIMAX® iPatch®
  Real Time Infrastructure Management System
Système interactif et automatisé pour une gestion de réseau physique efficace, une sécurité accrue et un dépannage de pannes plus rapide.


Le système SYSTIMAX iPatch sécurise le flux d’informations qui participe à l’efficacité commerciale et au respect des engagements vis-à-vis des clients, des partenaires et des organismes régulateurs. Il élève le niveau de contrôle des canaux de communications primaires dans l’organisation. Grâce au système iPatch, le corps managérial peut accéder aux informations dont elle a besoin pour gérer l’activité et respecter les réglementations. Le système leurs procure un moyen fiable et sécurisé d’accéder aux informations sur leur infrastructure réseau et ce partout dans l’entreprise.

Le système iPatch offre aux responsable des centres de données un contrôle interactif et en temps réel sur les connexions cuivre et/ou en fibre. Résultat : une administration de réseau plus réactive et une sécurité accrue. Le système réduit également les coûts de fonctionnement en automatisant les tâches de gestion quotidiennes et en aidant les techniciens dans l’accomplissement de leurs missions et la prestation de service. La productivité est multipliée et les dirigeants exploitent les ressources plus efficacement et contrôlent mieux les coûts.

  Simple, extensible et conforme aux standards : le matériel et l’architecture rendent le système facile à concevoir, à configurer, à administrer et à développer.
  Durée moyenne de rétablissement réduite (Mean-Time-To-Recovery - MTTR) : contrôle en temps réel de la connectivité physique et reconnaissance de dispositif pour une résolution plus rapide des problèmes de réseau.
  Sécurité accrue – la détection d’intrusion en temps réel, les alertes en temps réel et le contrôle avancé de l’utilisation du port de commutateur aident les dirigeants à aborder les questions de sécurité avant qu’elles ne se posent.
  Gestion améliorée – administration électronique rapide et précise des déplacements, ajouts et modifications alliés à des conseils avancés et au tracking de connectivité.
  Documentation de la connectivité plus précise – la mise à jour automatique du statut des circuits réseau garantit l’acquisition des toutes les dernières informations et ne laisse passer aucune erreur d’entrée manuelle.  
 

Administration à distance – soit via le client System Manager ou le client Web.

  Reprise après sinistre – reproduction et rétablissement rapides et précis des connexions.
  Fiabilité exemplaire pour les connexions cuivre et fibre – transmission de données fiable et ultra-performante avec SYSTIMAX GigaSPEED®, LazrSPEED® et TeraSPEED™ Solutions.

Le système iPatch est une solution de gestion d’infrastructure en temps réel consistant en un tableau de connexions intelligent cuivre et fibre, une unité Rack Manager Plus pour gérer et contrôler les panneaux installés en baies ou racks et un logiciel de gestion du système.   

VisiPatch 360
SYSTIMAX® Solutions allie esthétique et performance sur VisiPatch® 360 System™

SYSTIMAX® Solutions allie esthétique et performance sur VisiPatch® 360 System™

VisiPatch
Le système SYSTIMAX® VisiPatch® permet une installation rapide et facile avec des coûts de fonctionnement réduits, permettant à l’entreprise de limiter les dépenses en main d'oeuvre et en temps d’administration
SYSTIMAX® VisiPatch® System
  Le système SYSTIMAX® VisiPatch®  permet une installation rapide et facile avec des coûts de fonctionnement réduits, permettant à l’entreprise de limiter les dépenses en main d'oeuvre et en temps d’administration.  
  Avec le système VisiPatch, une connexion de raccordement idéale est réellement la seule option, en garantissant en permanence un risque de temps d’arrêt minimum.
  La conception révolutionnaire du VisiPatch System offre aux professionnels de l’IT dla possibilité de mieux gérer et contrôler leur système, en leur permettant ainsi de travailler plus facilement et plus rapidement.

Notre système SYSTIMAX VisiPatch est une conception révolutionaire et nouvelle génération du panneau de brassage. Ce système comprend tous les avantages de notre technologie de connecteurs bloc110, mais va bien au-delà avec de nouvelles caractéristiques pour réduire les coûts, limiter les risques et conférer au panneau de brassage un aspect organisé, propre et professionnel.  

 
My Commscope | Evènements | Carrières | Assistance technique| Relations investisseurs | Direction | Infos | Plan du site | Nous contacter