GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produkte > Verkabelungslösungen > Kupferlösungen
Kupferlösungen
Die SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D-Lösung
Die GigaSPEED X10D-Lösung ist eine Komplettlösung der nächsten Generation, die auch zukünftigen 10-Gigabit-Anforderungen gerecht wird.   

Die SYSTIMAX GigaSPEED X10D-Lösung ist die erste UTP-Volllösung, die den jüngsten Richtlinien der IEEE 802.3an-Arbeitsgruppe für 10GBASE-T uneingeschränkt entspricht. Sie wurde mit speziell verbesserter Kabel- und Verbindungsleistungsfähigkeit entwickelt, um auch den zukünftigen 10-Gigabit-Anforderungen gerecht zu werden. Die GigaSPEED X10D-Lösung ist eine Komplettlösung der nächsten Generation, die nicht nur die Bandbreitenanforderungen heutiger Unternehmen erfüllt, sondern auch anspruchsvolleren Anwendungen gerecht wird, wie Verarbeitung hoch auflösender Videos, Grid Computing, Datencenter und Storage Area Networks/Network Attached Storage (SAN/NAS).


Bei der Entwicklung der GigaSPEED X10D-Lösung nutzte SYSTIMAX Labs das einzigartige MDM-System (Modal Decomposition Modeling) zur Analyse der 1.024 Interaktionen zwischen angrenzenden Verkabelungskomponenten und auch innerhalb einzelner Komponenten. So konnte eine erhebliche Verringerung von Alien Crosstalk (ANEXT oder Störrauschen durch angrenzende Kabel und Verbindungen) erzielt werden. Darüber hinaus wurde die Leistung der GigaSPEED X10D-Lösung in Konfigurationen unter ungünstigsten Installationsbedingungen getestet und qualifiziert. Diese Kabelkonfiguration wird auch '6-um-1' genannt.
Was ist an der neuen SYSTIMAX GigaSPEED X10D-Lösung so revolutionär und einzigartig? Das erfahren Sie, wenn Sie sich die zehn wichtigsten Fakten noch einmal durchlesen.

  Zum GigaSPEED X10D-Produktportfolio gehören:

 

GigaSPEED-Kabel der Serie 91, als Plenum-, Nicht-Plenum- sowie als flammwidrige und halogenfreie LSZH-Version erhältlich

 

Neues, innovatives UMP-Rangierfeld (Universal Modular Patching)

 

MGS500-Anschlusselemente

 

GS10E-Rangierkabel


 

Die SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D FTP-Lösung
Die neue SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-Lösung bringt neue Spitzentechnologie auf den FTP-Verkabelungmarkt. Die zur Unterstützung der neuen 10 GBit/s-Netzwerk- und Verkabelungsstandards entwickelte GigaSPEED X10D FTP-Lösung erfüllt voll und ganz die neuen Verkabelungskanalspezifikationen der Klasse EA sowie die Spezifikationen der Kategorie 6A.

 Die SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-Lösung wurde mit speziell verbesserter Kabel- und Verbindungsleistungsfähigkeit entwickelt, um auch den kommenden 10-Gbit/s Ethernet-Anforderungen gerecht zu werden.

Durch die Verwendung von zum Patent angemeldeter Technologie und durch den Einsatz der wissenschaftlichen Möglichkeiten der SYSTIMAX-Laboratorien zeigt diese Lösung weit bessere Kanalleistungen als FTP-Legacy-Lösungen. Ferner tragen innovative Entwicklungstechniken zur Erfüllung der spezifischen Anforderungen der TIA-Normen der Kategorie 6A und der ISO/IEC-Normen der Klasse EA für diese FTP-Verkabelungslösung bei. Durch Bereitstellung der doppelten Bandbreite, die für die aktuellen Verkabelungskanäle der Kategorie 6 verwendet werden, und einer garantierten Leistung selbst unter den schwierigsten Installationsbedingungen von bis zu 500 MHz werden die Systeme der nächsten Generation unterstützt.

Zum GigaSPEED X10D FTP-Produktportfolio gehören:

 

  Das GigaSPEED X10D 91-Kabel der Serie FTP, dessen Design durch Verwendung der Cable Twist Accuracy-Technologie der SYSTIMAX-Laboratorien entscheidend verbessert wurde.

 

Das modulare GigaSPEED X10D G10FP FTP-Patchkabel mit zum Patent angemeldeten Steckerdesign, das sich durch eine charakteristische, metallbedampfte Konstruktion, ein rückwärtiges Gehäuse mit flachem Profil und einer gegen Herausziehen gesicherten Verriegelung für eine einfache und schnelle Felderkennung auszeichnet.

 

Die GigaSPEED X10D MFP520-Datenanschlüsse, die sich durch hochfrequente interne Unterdrückung sowie Crosstalk-Unterdrückung durch neue Leiterplattenwerkstoffe, metallbedampfte Kunststoffteile und weitere Kompensationstechniken auszeichnen.

 

Das modulare GigaSPEED X10D M3200 FTP-Patchfeld, das für Kupfer, Glasfaser oder beides konfiguriert werden kann und in einer 24-Port-Version erhältlich ist. Die SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-Lösung ist nun auf dem EMEA-Markt (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) erhältlich und wird in Kürze weltweit auf dem Markt sein.     


Related Support & Documentation
Related Press Release, Articles & Events
 
My Commscope | Veranstaltungen | Karrieren | Technischer Support | Investor Relations | Staatsangehorigkeit | News | Standortplan | Kontakt