GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produkte > Verkabelungslösungen > Kupferlösungen
Kupferlösungen
Kategorie 6A
Die SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D-Lösung Die GigaSPEED X10D-Lösung ist eine Komplettlösung der nä...
Die SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D-Lösung
Die GigaSPEED X10D-Lösung ist eine Komplettlösung der nächsten Generation, die auch zukünftigen 10-Gigabit-Anforderungen gerecht wird.   

Die SYSTIMAX GigaSPEED X10D-Lösung ist die erste UTP-Volllösung, die den jüngsten Richtlinien der IEEE 802.3an-Arbeitsgruppe für 10GBASE-T uneingeschränkt entspricht. Sie wurde mit speziell verbesserter Kabel- und Verbindungsleistungsfähigkeit entwickelt, um auch den zukünftigen 10-Gigabit-Anforderungen gerecht zu werden. Die GigaSPEED X10D-Lösung ist eine Komplettlösung der nächsten Generation, die nicht nur die Bandbreitenanforderungen heutiger Unternehmen erfüllt, sondern auch anspruchsvolleren Anwendungen gerecht wird, wie Verarbeitung hoch auflösender Videos, Grid Computing, Datencenter und Storage Area Networks/Network Attached Storage (SAN/NAS).


Bei der Entwicklung der GigaSPEED X10D-Lösung nutzte SYSTIMAX Labs das einzigartige MDM-System (Modal Decomposition Modeling) zur Analyse der 1.024 Interaktionen zwischen angrenzenden Verkabelungskomponenten und auch innerhalb einzelner Komponenten. So konnte eine erhebliche Verringerung von Alien Crosstalk (ANEXT oder Störrauschen durch angrenzende Kabel und Verbindungen) erzielt werden. Darüber hinaus wurde die Leistung der GigaSPEED X10D-Lösung in Konfigurationen unter ungünstigsten Installationsbedingungen getestet und qualifiziert. Diese Kabelkonfiguration wird auch '6-um-1' genannt.

Was ist an der neuen SYSTIMAX GigaSPEED X10D-Lösung so revolutionär und einzigartig? Das erfahren Sie, wenn Sie sich die zehn wichtigsten Fakten noch einmal durchlesen.

  Zum GigaSPEED X10D-Produktportfolio gehören:

 

GigaSPEED-Kabel der Serie 91, als Plenum-, Nicht-Plenum- sowie als flammwidrige und halogenfreie LSZH-Version erhältlich

 

Neues, innovatives UMP-Rangierfeld (Universal Modular Patching)

 

MGS500-Anschlusselemente

 

GS10E-Rangierkabel


 

Die SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D FTP-Lösung
Die neue SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-Lösung bringt neue Spitzentechnologie auf den FTP-Verkabelungmarkt. Die zur Unterstützung der neuen 10 GBit/s-Netzwerk- und Verkabelungsstandards entwickelte GigaSPEED X10D FTP-Lösung erfüllt voll und ganz die neuen Verkabelungskanalspezifikationen der Klasse EA sowie die Spezifikationen der Kategorie 6A.

 Die SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-Lösung wurde mit speziell verbesserter Kabel- und Verbindungsleistungsfähigkeit entwickelt, um auch den kommenden 10-Gbit/s Ethernet-Anforderungen gerecht zu werden.

Durch die Verwendung von zum Patent angemeldeter Technologie und durch den Einsatz der wissenschaftlichen Möglichkeiten der SYSTIMAX-Laboratorien zeigt diese Lösung weit bessere Kanalleistungen als FTP-Legacy-Lösungen. Ferner tragen innovative Entwicklungstechniken zur Erfüllung der spezifischen Anforderungen der TIA-Normen der Kategorie 6A und der ISO/IEC-Normen der Klasse EA für diese FTP-Verkabelungslösung bei. Durch Bereitstellung der doppelten Bandbreite, die für die aktuellen Verkabelungskanäle der Kategorie 6 verwendet werden, und einer garantierten Leistung selbst unter den schwierigsten Installationsbedingungen von bis zu 500 MHz werden die Systeme der nächsten Generation unterstützt.

Zum GigaSPEED X10D FTP-Produktportfolio gehören:

 

  Das GigaSPEED X10D 91-Kabel der Serie FTP, dessen Design durch Verwendung der Cable Twist Accuracy-Technologie der SYSTIMAX-Laboratorien entscheidend verbessert wurde.

 

Das modulare GigaSPEED X10D G10FP FTP-Patchkabel mit zum Patent angemeldeten Steckerdesign, das sich durch eine charakteristische, metallbedampfte Konstruktion, ein rückwärtiges Gehäuse mit flachem Profil und einer gegen Herausziehen gesicherten Verriegelung für eine einfache und schnelle Felderkennung auszeichnet.

 

Die GigaSPEED X10D MFP520-Datenanschlüsse, die sich durch hochfrequente interne Unterdrückung sowie Crosstalk-Unterdrückung durch neue Leiterplattenwerkstoffe, metallbedampfte Kunststoffteile und weitere Kompensationstechniken auszeichnen.

 

Das modulare GigaSPEED X10D M3200 FTP-Patchfeld, das für Kupfer, Glasfaser oder beides konfiguriert werden kann und in einer 24-Port-Version erhältlich ist. Die SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP-Lösung ist nun auf dem EMEA-Markt (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) erhältlich und wird in Kürze weltweit auf dem Markt sein.     


Kategorie 6
Die SYSTIMAX® GigaSPEED® XL-Lösung Die SYSTIMAX GigaSPEED XL-Lösung ist das Fundament für absolut...
Die SYSTIMAX® GigaSPEED® XL-Lösung  
Die SYSTIMAX GigaSPEED XL-Lösung ist das Fundament für absolutes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Netzwerkinfrastruktur. Die Lösung wurde unter Verwendung einer neuen Prüf- und Simulationstechnologie der SYSTIMAX F&E Labs entwickelt und übertrifft die Prüfnormen der Kategorie 6/Klasse E auf allen Kanälen bis zu 100 Meter mit maximal 6 Steckanschlüssen.

Zum Testen und Weiterentwickeln der GigaSPEED XL-Lösung wurden neue Mess- und Simulationsgeräte (einschliesslich ?Modal Decomposition Modeling“) verwendet, die in den SYSTIMAX-Forschungslaboratorien entwickelt wurden. Ergebnis der vielfältigen Bemühungen in der Entwicklungsphase ist eine zuverlässige Leistung, die deutlich über den Möglichkeiten anderer kommerzieller UTP-Lösungen liegt.

Modal Decomposition Modeling“ bietet die Möglichkeit, die Leistung von Kabeln, Patchkabeln und Verbindungselementen über alle 256 elektrischen Parameter anzugeben. Somit bleiben keine ungewissen Faktoren offen, die nach der Installation einer Netzwerkinfrastruktur zu Problemen führen können.

Kategorie 5e
Die SYSTIMAX PowerSUM-Lösung Diese Lösung wurde entwickelt, um ein robusteres Verkabelungssystem als ein Syste...
Die SYSTIMAX PowerSUM-Lösung
 

Diese Lösung wurde entwickelt, um ein robusteres Verkabelungssystem als ein System der Kategorie 5 aufgrund der Entwicklung der 100 MBit/s-Anwendungen zu realisieren. Diese 100 MBit/s-Anwendungen zeichnen sich durch einen hochentwickelten Codieralgorithmus aus und erforderten die gleichzeitige Signalübertragung über zwei oder mehr Kabelpaare in beiden Richtungen (Vollduplex-Betrieb).

Die Leistungsbeschreibungen des PowerSUM-Kanals übersteigen nicht nur die derzeit bestätigten und vorgeschlagenen TIA- und ISO-Normen für Verkabelungssysteme der Kategorie 5e, sondern können ferner eine stabile und dauerhafte Leistung von bis zu 155,5 MHz liefern.

Die Kanäle von SYSTIMAX® Solutions, die ausschließlich aus passiven PowerSUM-End-to-End-Produkten bestehen, können gemäß den Anwendungsnormen bis zu 1.0 Gigabit pro Sekunde an die Workstation liefern. Für diese Produkte kann die 20-jährige erweiterte Produkt- und Anwendungsgarantie von SYSTIMAX Solutions™ gewährt werden.

 

Leistung verbessert auf 155,5 MHz für verbsserte Kanäle

 

Laut Bescheinigung übertrifft die Leistung sogar die Leistungsbeschreibung der Kategorie 5e

Zu den verbesserten PowerSUM-Produkten gehören:

 

1061 und 2061, 3061 UTP-Kabel mit vier Aderpaaren

 

VisiPatch®-System & 110-Steckverbindersystem;

 

Verbesserte, modulare PATCHMAX® & 1100 PS CAT5E-Patchfelder 

 

MPS-100E Datenkommunikationsanschluss

 

D8CM Patch- & Workstation-Kabel

 

110, 117, 119 Patchkabel


 
My Commscope | Veranstaltungen | Karrieren | Technischer Support | Investor Relations | Staatsangehorigkeit | News | Standortplan | Kontakt