|
SYSTIMAX® TeraSPEED ? eine Zero-Water-Peak-Singlemode-Faser
(ZWP-SM), speziell zur kostengünstigen und zukunftssicheren
Gestaltung von Unternehmens- und Metro-/Campus-Backbones
für die Geräte der nächsten Generation
konzipiert.
|
|
Die TeraSPEED ZWP-SM-Glasfaser ist im gesamten Wellenlängenbereich
von 1280 nm bis 1625 nm einsatzfähig.
Dadurch fallen die Water Peaks (hohe Dämpfung)
im 1400-nm-Fenster weg, und der über herkömmliche
Singlemode-Fasern nutzbare Wellenlängenbereich
wird um mehr als 50 Prozent vergrößert.
|
|
|
Die TeraSPEED ZWP-SM-Glasfaser ist im gesamten Wellenlängenbereich
von 1280 nm bis 1625 nm einsatzfähig.
Dadurch fallen die Water Peaks (hohe Dämpfung)
im 1400-nm-Fenster weg, und der über herkömmliche
Singlemode-Fasern nutzbare Wellenlängenbereich
wird um mehr als 50 Prozent vergrößert.
|
|
|
Da die Bandbreitenanforderungen weiterhin exponentiell
ansteigen, ist die TeraSPEED-Lösung geeignet, Unternehmens-,
Campus- und Metro-Backbone-Migrationen auf höhere
Geschwindigkeiten und über mehrere Wellenlängen
zu unterstützen.
|
|
|
Darüber hinaus bietet diese Faser den
Kunden diverse Optionen für die zukunftssichere
Gestaltung: Wenn in der Optoelektronik eine Verlagerung
auf höhere serielle Geschwindigkeiten oder eine
höhere Anzahl von Wellenlängen stattfindet,
unterstützt die TeraSPEED-Faser beide Veränderungen
vollständig. TeraSPEED-Glasfaserkabel sind kompatibel
zu ITU-T G.652.C und unterstützen ältere Übertragungsgeräte
und -anwendungen.
|
Die TeraSPEED ZWP-SM-Lösung baut auf dem Erfolg der SYSTIMAX LazrSPEED®-Lösung
auf, mit der die Beschränkungen herkömmlicher Multimode-Fasern
überwunden wurden, so dass die preisgünstigste 10 GBit/s-Option
auf bis zu 300 Metern Länge für Gebäude-Backbones
garantiert unterstützt werden konnte. Durch Überwinden
der Beschränkungen herkömmlicher Singlemode-Fasern demonstriert
die TeraSPEED ZWP-SM-Faserlösung erneut, wie sehr sich SYSTIMAX
Solutions dafür einsetzt, für die preisgünstigste
Zukunftssicherung Lösungen mit optimalen Medien anzubieten.
Laseroptimierte Multimode-Glasfaserkabel sind das ideale Medium
für die Übertragung von Photonen. Die zusätzliche
Bandbreite und die Geometrie dieser Kabel machen teure Präzisionslaser,
Kombinierer, Weichen und Filter überflüssig.. LazrSPEED-Kabel
erreichen mithilfe nur eines einzelnen VCSEL-Transceivers (Vertical
Cavity Surface-Emitting Laser) Übertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 10 GBit/s. Gegenüber konventionellen CWDM-Systemen
(Coarse Wavelength Division Multiplexing) mit aufwändiger Optoelektronik
werden die Gesamtbetriebskosten dadurch im Ergebnis um bis zu 30-40
Prozent gesenkt.
Um die Betriebskosten auch darüber hinaus so niedrig wie
möglich zu halten, ist die LazrSPEED-Lösung mit LAN-Legacy-Anwendungen
abwärts kompatibel. Dank des normgerechten 50 Mikron-Kerndurchmessers
können vorhandene Ethernet-, Fast Ethernet-, FDDI-, ATM-, SONET-
und Token Ring-Anwendungen weiterhin ausgeführt werden. LazrSPEED-Kabel
ermöglichen auch die Verwendung von Ports mit zwei Geschwindigkeiten
(1 GBit/s oder 10 GBit/s). Dadurch können Ethernet-Netzwerke
ohne Unterbrechung auf den neuen und schnelleren 10 GBit/s-Standard
aktualisiert werden.
|