GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produkte > Verkabelungslösungen > Glasfaserlösungen
Glasfaserlösungen
Die OptiSPEED®-Lösung  
 

Standard-Multimode-Glasfaser mit 62,5 Mikron

 

Der geringste, verfügbare Kanalverlust bei Multimode-Fasern, bis zur 50% geringer als bei anderen Systemen

 

Der Anschluss mit dem geringsten Verlust und dem kleinsten Formfaktor, der in der Industrie erhältlich ist ? LC-Steckverbinder


Die SYSTIMAX® OptiSPEED®-Lösung wurde entwickelt, um Glasfaserverkabelungen für Netzwerk-Backbones zu liefern, die für die LAN-Legacy-Anwendungen optimiert werden. Die 62,5-Mikron-Multimode-Faser bietet High-Speed-Links zur Unterstützung der kostengünstigen Signalübertragung bis zum TIA-Standard von 300 Metern innerhalb eines Gebäudes und bis zu 2000 Meter in einem Campus für zahlreiche, modener LAN-Legacy-Anwendungen.

Der OptiSPEED-Kanal mit dem verlustarmen LC-Steckverbinder unterstützt das 1000BASE-SX Gigabit Ethernet-LAN mit bis zu 300 Metern und mit bis zu 6 LC-Steckverbindern. Dies ist der Kanal mit dem geringsten Verlust in der Industrie, der gleichzeitig größere Entfernungen als in der Norm festgelegt unterstützt. OptiSPEED unterstützt bis zu 600 Meter für 1000BASE-LX Gigabit Ethernet-LAN-Anwendungen. Die OptiSPEED-Lösung unterstützt ferner 10 Gbit/s-Ethernet mit vier CWDM-Lasern bis zu 300 Meter.
In addition to LC connectors, the OptiSPEED solution also includes the duplex SC connector and the ST II+ connector. Supportable distances may be diminished with these connector types relative to that with the LC connector. The LC is a Small Form Factor connector that allows two LC connectors to fit in the space of a traditional connector such as the SC or ST II+. The solution offers an extensive line of wall and rack mounted patch panels and telecommunication outlets for building entrance facilities, equipment rooms, telephone closets/floor distributors and work areas.

Zusätzlich zu den LC-Steckverbindern umfasst die OptiSPEED-Lösung auch die Duplex-SC-Steckverbinder and die ST II+-Steckverbinder. Mit diesen Anschlusstypen können die Entfernungen, die unterstützt werden, verringert werden verglichen mit den Entfernungen, die mit dem LC-Steckverbinder realisiert werden. LC ist ein Anschlusstyp mit kleinem Formfaktor, der die Unterbringung von zwei LC-Steckverbindern auf dem Raum eines herkömmlichen Steckverbinders wie dem SC oder ST II+ ermöglicht. Die Lösung umfasst eine umfassende Reihe von wand- und gestellmontierten Patchfeldern und Telekommunikationsanschlüssen für Gebäudeeingänge, Betriebsräume, Telefonschränke/Stockwerksleitungen und Arbeitsbereiche.

Die Kanäle von SYSTIMAX® Solutions umfassen ausschließlich passive OptiSPEED-End-to-End-Produkte, die gemäß den Anwendungsnormen bis zu 10 Gigabit pro Sekunde liefern können.  

Zu den OptiSPEED-Produkten gehören:

 

Gebäudekabel

 

Innen-/Außenkabel

 

Kabel für Außenanlagen

 

LC-, SC- oder ST II+-Steckverbinder

 

Spleiß- und Abschluss-Patchfelder

 

Multimedia-Anschlüsse

 

Patchkabel  


Related Support & Documentation
 
My Commscope | Veranstaltungen | Karrieren | Technischer Support | Investor Relations | Staatsangehorigkeit | News | Standortplan | Kontakt