GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produkte > Verkabelungslösungen > Glasfaserlösungen
Glasfaserlösungen
OM3
Die SYSTIMAX® LazrSPEED®-Lösung Die SYSTIMAX® LazrSPEED®-Lösung ist ein kostengünstiger u...
Die SYSTIMAX® LazrSPEED®-Lösung
 

Die SYSTIMAX® LazrSPEED®-Lösung ist ein kostengünstiger und sicherer Weg zu verlässlicher LAN-Kommunikation im GBit/s-Bereich.

 

Als End-to-End-Multimode-Glasfaserlösung ermöglicht sie eine kostengünstige Migration von 10 MBit/s auf 10 GBit/s in Einzelstandort-Netzwerken.

 

Mithilfe dieser erstaunlich günstigen Lösung können Sie das volle Potenzial von GigaSPEED® XL UTP oder PowerSUM UTP-Verkabelungsnetzwerken ausschöpfen.

 

Und dank der Ratifizierung des IEEE-Standards für 10 GBit/s (IEEE 802.3ae) sowie der Standards für laseroptimierte Multimode-Glasfaserkabel (TIA) können Netzwerkbenutzer jetzt 10 GBit/s-Ethernet in Unternehmensbackbones mit sicherem Gefühl bereitstellen.

Unsere SYSTIMAX LazrSPEED-Lösung erhöht die Leistung auf sagenhafte 10 GBit/s. Die teure Optoelektronik, die diese Geschwindigkeiten bei Multimode-Glasfaserkabeln früher erst ermöglicht hat, ist jetzt überflüssig. Die SYSTIMAX LazrSPEED-Technik ist die weltweit erste Multimode-Glasfaserlösung zur Unterstützung serieller Übertragung mit 10 GBit/s bei 850 Nanometern und Entfernungen von mehr als 300 Metern. Dies ist mehr als genug für die Verbindung von gebäudeinternen Backbones.

Laseroptimierte Multimode-Glasfaserkabel sind das ideale Medium für die Übertragung von Photonen. Die zusätzliche Bandbreite und die Geometrie dieser Kabel machen teure Präzisionslaser, Kombinierer, Weichen und Filter überflüssig.. LazrSPEED-Kabel erreichen mithilfe nur eines einzelnen VCSEL-Transceivers (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s. Gegenüber konventionellen CWDM-Systemen (Coarse Wavelength Division Multiplexing) mit aufwändiger Optoelektronik werden die Gesamtbetriebskosten dadurch im Ergebnis um bis zu 30-40 Prozent gesenkt.

Um die Betriebskosten auch darüber hinaus so niedrig wie möglich zu halten, ist die LazrSPEED-Lösung mit LAN-Legacy-Anwendungen abwärts kompatibel. Dank des normgerechten 50 Mikron-Kerndurchmessers können vorhandene Ethernet-, Fast Ethernet-, FDDI-, ATM-, SONET- und Token Ring-Anwendungen weiterhin ausgeführt werden. LazrSPEED-Kabel ermöglichen auch die Verwendung von Ports mit zwei Geschwindigkeiten (1 GBit/s oder 10 GBit/s). Dadurch können Ethernet-Netzwerke ohne Unterbrechung auf den neuen und schnelleren 10 GBit/s-Standard aktualisiert werden.

Singlemode-Faser
TeraSPEED™ mit Zero-Water-Peak-SYSTIMAX® TeraSPEED ? eine Zero-Water-Peak-(ZWP-SM)...
TeraSPEED™ mit Zero-Water-Peak-Singlemode-Faser

 




 

SYSTIMAX® TeraSPEED ? eine Zero-Water-Peak-Singlemode-Faser (ZWP-SM), speziell zur kostengünstigen und zukunftssicheren Gestaltung von Unternehmens- und Metro-/Campus-Backbones für die Geräte der nächsten Generation konzipiert.

 

Die TeraSPEED ZWP-SM-Glasfaser ist im gesamten Wellenlängenbereich von 1280 nm bis 1625 nm einsatzfähig. Dadurch fallen die Water Peaks (hohe Dämpfung) im 1400-nm-Fenster weg, und der über herkömmliche Singlemode-Fasern nutzbare Wellenlängenbereich wird um mehr als 50 Prozent vergrößert.

 

Die TeraSPEED ZWP-SM-Glasfaser ist im gesamten Wellenlängenbereich von 1280 nm bis 1625 nm einsatzfähig. Dadurch fallen die Water Peaks (hohe Dämpfung) im 1400-nm-Fenster weg, und der über herkömmliche Singlemode-Fasern nutzbare Wellenlängenbereich wird um mehr als 50 Prozent vergrößert.

 

Da die Bandbreitenanforderungen weiterhin exponentiell ansteigen, ist die TeraSPEED-Lösung geeignet, Unternehmens-, Campus- und Metro-Backbone-Migrationen auf höhere Geschwindigkeiten und über mehrere Wellenlängen zu unterstützen.

 

 Darüber hinaus bietet diese Faser den Kunden diverse Optionen für die zukunftssichere Gestaltung: Wenn in der Optoelektronik eine Verlagerung auf höhere serielle Geschwindigkeiten oder eine höhere Anzahl von Wellenlängen stattfindet, unterstützt die TeraSPEED-Faser beide Veränderungen vollständig. TeraSPEED-Glasfaserkabel sind kompatibel zu ITU-T G.652.C und unterstützen ältere Übertragungsgeräte und -anwendungen.



Die TeraSPEED ZWP-SM-Lösung baut auf dem Erfolg der SYSTIMAX LazrSPEED®-Lösung auf, mit der die Beschränkungen herkömmlicher Multimode-Fasern überwunden wurden, so dass die preisgünstigste 10 GBit/s-Option auf bis zu 300 Metern Länge für Gebäude-Backbones garantiert unterstützt werden konnte. Durch Überwinden der Beschränkungen herkömmlicher Singlemode-Fasern demonstriert die TeraSPEED ZWP-SM-Faserlösung erneut, wie sehr sich SYSTIMAX Solutions dafür einsetzt, für die preisgünstigste Zukunftssicherung Lösungen mit optimalen Medien anzubieten.

Laseroptimierte Multimode-Glasfaserkabel sind das ideale Medium für die Übertragung von Photonen. Die zusätzliche Bandbreite und die Geometrie dieser Kabel machen teure Präzisionslaser, Kombinierer, Weichen und Filter überflüssig.. LazrSPEED-Kabel erreichen mithilfe nur eines einzelnen VCSEL-Transceivers (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s. Gegenüber konventionellen CWDM-Systemen (Coarse Wavelength Division Multiplexing) mit aufwändiger Optoelektronik werden die Gesamtbetriebskosten dadurch im Ergebnis um bis zu 30-40 Prozent gesenkt.

Um die Betriebskosten auch darüber hinaus so niedrig wie möglich zu halten, ist die LazrSPEED-Lösung mit LAN-Legacy-Anwendungen abwärts kompatibel. Dank des normgerechten 50 Mikron-Kerndurchmessers können vorhandene Ethernet-, Fast Ethernet-, FDDI-, ATM-, SONET- und Token Ring-Anwendungen weiterhin ausgeführt werden. LazrSPEED-Kabel ermöglichen auch die Verwendung von Ports mit zwei Geschwindigkeiten (1 GBit/s oder 10 GBit/s). Dadurch können Ethernet-Netzwerke ohne Unterbrechung auf den neuen und schnelleren 10 GBit/s-Standard aktualisiert werden.


Multimode-Faser
Die OptiSPEED®-Lösung Standard-Multimode-Glasfaser mit 62,5 Mikron Der geringste, verfügbare Kanalverlust ...
Die OptiSPEED®-Lösung  
 

Standard-Multimode-Glasfaser mit 62,5 Mikron

 

Der geringste, verfügbare Kanalverlust bei Multimode-Fasern, bis zur 50% geringer als bei anderen Systemen

 

Der Anschluss mit dem geringsten Verlust und dem kleinsten Formfaktor, der in der Industrie erhältlich ist ? LC-Steckverbinder


Die SYSTIMAX® OptiSPEED®-Lösung wurde entwickelt, um Glasfaserverkabelungen für Netzwerk-Backbones zu liefern, die für die LAN-Legacy-Anwendungen optimiert werden. Die 62,5-Mikron-Multimode-Faser bietet High-Speed-Links zur Unterstützung der kostengünstigen Signalübertragung bis zum TIA-Standard von 300 Metern innerhalb eines Gebäudes und bis zu 2000 Meter in einem Campus für zahlreiche, modener LAN-Legacy-Anwendungen.

Der OptiSPEED-Kanal mit dem verlustarmen LC-Steckverbinder unterstützt das 1000BASE-SX Gigabit Ethernet-LAN mit bis zu 300 Metern und mit bis zu 6 LC-Steckverbindern. Dies ist der Kanal mit dem geringsten Verlust in der Industrie, der gleichzeitig größere Entfernungen als in der Norm festgelegt unterstützt. OptiSPEED unterstützt bis zu 600 Meter für 1000BASE-LX Gigabit Ethernet-LAN-Anwendungen. Die OptiSPEED-Lösung unterstützt ferner 10 Gbit/s-Ethernet mit vier CWDM-Lasern bis zu 300 Meter.
In addition to LC connectors, the OptiSPEED solution also includes the duplex SC connector and the ST II+ connector. Supportable distances may be diminished with these connector types relative to that with the LC connector. The LC is a Small Form Factor connector that allows two LC connectors to fit in the space of a traditional connector such as the SC or ST II+. The solution offers an extensive line of wall and rack mounted patch panels and telecommunication outlets for building entrance facilities, equipment rooms, telephone closets/floor distributors and work areas.

Zusätzlich zu den LC-Steckverbindern umfasst die OptiSPEED-Lösung auch die Duplex-SC-Steckverbinder and die ST II+-Steckverbinder. Mit diesen Anschlusstypen können die Entfernungen, die unterstützt werden, verringert werden verglichen mit den Entfernungen, die mit dem LC-Steckverbinder realisiert werden. LC ist ein Anschlusstyp mit kleinem Formfaktor, der die Unterbringung von zwei LC-Steckverbindern auf dem Raum eines herkömmlichen Steckverbinders wie dem SC oder ST II+ ermöglicht. Die Lösung umfasst eine umfassende Reihe von wand- und gestellmontierten Patchfeldern und Telekommunikationsanschlüssen für Gebäudeeingänge, Betriebsräume, Telefonschränke/Stockwerksleitungen und Arbeitsbereiche.

Die Kanäle von SYSTIMAX® Solutions umfassen ausschließlich passive OptiSPEED-End-to-End-Produkte, die gemäß den Anwendungsnormen bis zu 10 Gigabit pro Sekunde liefern können.  

Zu den OptiSPEED-Produkten gehören:

 

Gebäudekabel

 

Innen-/Außenkabel

 

Kabel für Außenanlagen

 

LC-, SC- oder ST II+-Steckverbinder

 

Spleiß- und Abschluss-Patchfelder

 

Multimedia-Anschlüsse

 

Patchkabel  


 
My Commscope | Veranstaltungen | Karrieren | Technischer Support | Investor Relations | Staatsangehorigkeit | News | Standortplan | Kontakt