GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produkte > Verkabelungslösungen > Patching-Lösungen
Patching-Lösungen
InstaPATCH Plus & G2-Lösungen
The new SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus and G2 Solutions deliver a new generation of administration solutions for fiber-optic networks...
InstaPATCH Plus & G2-Lösungen

Die SYSTIMAX®-Lösungen InstaPATCH® Plus und G2 stehen für eine neue Generation von Verwaltungslösungen für Glasfasernetzwerke. Diese neuen Lösungen vereinfachen das Design, die Konfiguration und die Bestellung von Glasfasergeräten.


Das InstaPATCH Plus System zeichnet sich durch eine hochdichte, werkseitig abgeschlossene und geprüfte, modulare Glasfaserverkabelunglösung aus, die Installateuren die schnelle und einfache Verbindung von Systemkomponenten ermöglicht. Mit diesem modularen Systemansatz können 96 Glasfasern innerhalb der Zeit betriebsbereit sein, die bei herkömmlichen Systemen zur Herstellung einer Verbindung mit einer einzigen Glasfaser erforderlich ist. Das InstaPATCH Plus-System wurde für den Einsatz an Standorten wie Data Center entwickelt, die einen hochdichten, schnellen Einsatz und eine hohe Leistung erfordern. Das InstaPATCH Plus-System umfasst die SYSTIMAX LazrSPEED® Multimode- und die TeraSPEED™ Singlemode-Glasfasertechnologie zur Unterstützung der derzeit anspruchsvollsten Anwendungen. Dabei ist gleichzeitig eine einfache Migration auf die Technologie der nächsten Generation möglich.

Die G2-Serie umfasst multifunktionale Glasfaserfächer, die für eine Kombination aus Spleißen und Abschlüssen von Glasfasergebäudekabeln oder Kabeln für Außenanlagen verwendet werden. cables.

iPatch
The SYSTIMAX®iPatch® Real Time Infrastructure Management System. The interactive, automated system for efficient physical network management, better security and faster trouble shooting...
Das SYSTIMAX® iPatch®  
 
Echtzeit-Infrastruktur-Managementsystem
Das interaktive, automatisiserte System für ein effizientes, physikalisches Netzwerkmanagement, verbesserte Sicherheit und eine schnelle Fehlersuche und -behebung.


Das SYSTIMAX iPatch-System gewährleistet den Informationfluss, der die Effizient Ihres Geschäfts und die Fähigkeit untermauert, den Verpflichtungen Ihren Kunden, Partnern und den Behörden gegenüber gerecht zu werden. Die Steuerung der entscheidenden Kommunikationskanäle wird damit auf eine höhere Ebene im Unternehmen verschoben. Mit dem iPatch-System kann das Management den Zugang zu den Informationen sicherstellen, die für einen effizienten Geschäftsbetrieb und die Einhaltung der geltenden Bestimmungen erforderlich sind. Mit diesem System vertrauen die Mitarbeiter des Unternehmens darauf, dass ihre Netzwerkinfrastruktur ein zuverlässiges und sicheres Mittel für den Zugriff auf diese Informationen in allen Teilen des Unternehmens ist.

Das iPatch-System bietet den Managern des Data Centers interaktive Kontrolle sowohl von Kupfer- als auch Glasfaserverbindungen in Echtzeit. Die Ergebnisse sind eine flexiblere Netzwerkverwaltung und höherer Sicherheit. Das System verringert ferner die laufenden Kosten durch Automatisierung von Routine-Managementaufgaben und durch Unterstützung der Techniker bei der Erfüllung ihrer Arbeitsaufträge und der Bereitstellung von Dienstleistungen. Infolgedessern wird die Produktivität gesteigert und die Manager erreichen eine effizientere Nutzung der Ressourcen und eine bessere Kostenkontrolle.

 

Einfach, skalierbar und normengerecht ? Geräte und Architektur ermöglichen eine einfache Entwicklung, Konfiguration, Verwaltung und Erweiterung des Systems.

 

Kürzere durchschnittliche Zeit für die Behebung eines Fehlers (MTTR) ? Echtzeitüberwachung der physikalischen Verbindungen und Geräteerkennung für eine schnellere Behebung von Netzwerkproblemen.

 

Größere Sicherheit ? Erkennung von Fremdeindringen in Echtzeit, Alarmmeldungen in Echtzeit und eine verbesserte Steuerung der Verwendung von Switch-Ports helfen Managern dabei, Sicherheitsprobleme bereits vor ihrer Entstehung zu beheben.

 

Verbesserte Verwaltung - schnelle, genaue elektronische Verwaltung von Verschiebungen, Ergänzungen und Veränderungen in Kombination mit verbesserter Unterweisung und Verfolgung von Verbindungen.

 

Genaue Verbindungsdokumentation ? automatische Aktualisierung des jeweiligen Status der Netzwerkschaltkreise gewährleistet minutengenaue Daten und verhindert manuelle Eingabefehler.

 

Fernverwaltung ? entweder über System Manager Client oder Web Client.

 

Disaster Recovery ? schnelle und genaue Reproduktion der Patch-Verbindung stellt die Verbindungen schneller wieder her.

 

Branchenführende Zuverlässigkeit für Kupfer- und Glasfaserverbindungen ? zuverlässige, hochleistungsfähige Datenübertragung mit SYSTIMAX GigaSPEED®-, LazrSPEED®- und TeraSPEED™-Lösungen.


Das iPatch-System bietet eine integrierte Infrastrukturmanagement-Lösung in Echtzeit, die intelligente Kupfer- und Glasfaser-Patchfelder, eine Rack Manager Plus-Einheit zur Verwaltung und Überwachung der Felder in einem Gestell oder einem Gehäuse und die System Manager-Software umfasst.

VisiPatch 360
SYSTIMAX® Solutions vereint gelungenes Design und Leistungsfähigkeit im VisiPatch® 360-System™

SYSTIMAX® Solutions vereint gelungenes Design und Leistungsfähigkeit im VisiPatch® 360-System™

VisiPatch
The SYSTIMAX® VisiPatch® System ensures fast, easy installation with low operating costs, enabling an organization to reduce labor and administrative expenses...
Das SYSTIMAX® VisiPatch®-System
 

Das SYSTIMAX® VisiPatch®-System bietet den Vorteil einer schnellen, einfachen Installation mit niedrigen Betriebskosten, wodurch Unternehmen Arbeitskräfte und Verwaltungskosten sparen können.

 

Im VisiPatch-System ist die einwandfreie Kabelverbindung stets sichergestellt, wodurch das Risiko von Ausfallzeiten so weit wie möglich reduziert wird.

  Das revolutionäre Design des VisiPatch-Systems gewährleistet IT-Fachleuten die verbesserte Steuerung und Verwaltung eines strukturierten IT-Systems, wodurch sie schneller und effizienter arbeiten können.

Unser SYSTIMAX VisiPatch-System stellt die nächste Generation des Patch-Panel-Designs dar. Es bietet sämtliche Vorteile unserer bewährten 110-IDC-Technik (Insulation Displacement Connector), doch das ist noch lange nicht alles: Weitere neue Funktionen sparen Kosten, reduzieren Risiken und machen das Patch-Panel übersichtlich und professionell.

 
My Commscope | Veranstaltungen | Karrieren | Technischer Support | Investor Relations | Staatsangehorigkeit | News | Standortplan | Kontakt