|
Soluzioni in rame |
 |
La
soluzione SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D |
|
Rappresenta
una soluzione totale di prossima generazione concepita per supportare
gli emergenti requisiti Ethernet a 10 Gigabit.
SYSTIMAX GigaSPEED X10D è la prima soluzione UTP completa
che risponde pienamente alle più recenti linee guida dell'emendamento
IEEE 802.3an per 10GBASE-T ed è stata specificamente progettata
con prestazioni avanzate di cavi e connettori capaci di supportare
gli emergenti requisiti Ethernet a 10 Gigabit. GigaSPEED X10D rappresenta
una soluzione totale di prossima generazione che soddisfa sia le
necessità di banda larga delle imprese odierne, sia quelle
di applicazioni più esigenti, come le immagini ad alta risoluzione,
il grid computing, i centri dati e i sistemi di memorizzazione di
rete SAN/NAS (Storage Area Network/Network Attached Storage).
Nello sviluppo della soluzione GigaSPEED X10D, i SYSTIMAX Labs hanno impiegato
il loro esclusivo strumento di modellazione della decomposizione
modale (MDM, Modal Decomposition Modeling) per valutare le 1.024
interazioni tra i componenti di cablaggio adiacenti e individuali
e ottenere una sostanziale riduzione degli accoppiamenti indesiderati
di segnale tra canali o connettori adiacenti (alien crosstalk).
Inoltre, le prestazioni della soluzione GigaSPEED X10D sono state
testate e verificate in quella che è considerata la più
difficile configurazione di test dei canali, nota come configurazione
"6 a 1", in cui il canale soggetto a test è circondato
da altri sei.
|
|
Che
cos'ha di così rivoluzionario e unico la nuova soluzione
SYSTIMAX GigaSPEED X10D? Scopritelo leggendo i "10 fatti primari".
La gamma di prodotti GigaSPEED X10D prevede:
|
Cavi di serie GigaSPEED 91, disponibili in versioni
plenum, non-plenum e a bassa emissione di fumi senza
alogeni
|
|
|
L'innovativo pannello di permutazione modulare universale
(UMP, Universal Modular Patching)
|
|
|
Prese MGS500
|
|
|
Cavetti di permutazione GS10E
|
|
 |
|
La
soluzione FTP SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D |
|
La
nuova soluzione SYSTIMAX GigaSPEED X10D introduce capacità
d'eccezione nel mercato del cablaggio FTP. Concepita per supportare
i nuovi standard di cablaggio e di rete a 10 Gb/s, la soluzione
FTP GigaSPEED X10D soddisfa pienamente le specifiche della Classe
EA e della Categoria 6A per i canali di cablaggio di prossima introduzione.
La soluzione FTP SYSTIMAX GigaSPEED X10D è stata specificamente progettata
con prestazioni avanzate di cavi e connettori capaci di supportare
gli emergenti requisiti Ethernet a 10 Gb/s.
|
|
Questa soluzione, realizzata con l'impiego di tecnologie in attesa
di brevetto e delle competenze scientifiche dei laboratori di ricerca
e sviluppo SYSTIMAX, esibisce prestazioni di canale di gran lunga
superiori a quelle delle soluzioni FTP precedenti e tecniche innovative
intese a soddisfare i requisiti specifici che la bozza di standard
TIA per la Categoria 6A e ISO/IEC per la Classe EA introducono per
le soluzioni di cablaggio FTP. Fornendo il doppio della banda larga
degli attuali canali di cablaggio di Categoria 6 e prestazioni garantite
in condizioni di installazione estreme, questa soluzione assicura
il supporto delle esigenze future fino a 500 MHz.
La gamma di prodotti FTP GigaSPEED X10D include:
|
il cavo FTP GigaSPEED X10D serie 91, il cui
design è stato significativamente perfezionato
dalla tecnologia di accuratezza dell'intreccio dei SYSTIMAX
Labs;
|
|
|
i cavetti di permutazione modulari FTP GigaSPEED
X10D G10FP, la cui spina ha un design in attesa di brevetto
comprendente una distintiva costruzione in metallo,
un alloggiamento posteriore a basso profilo e un attacco
anti-intralcio per una facile e rapida identificazione
dei campi;
|
|
|
le prese dati GigaSPEED X10D MFP520, che esibiscono
la soppressione dell'alta frequenza interna e del crosstalk
grazie ai nuovi materiali del circuito stampato, parti
plastiche metallizzate e altre tecnologie di compensazione;
il pannello di permutazione modulare FTP GigaSPEED X10D
M3200, che può essere configurato per cavi in
rame, in fibra o entrambi ed è disponibile in
una versione a 24 porte.
|
|
|
La soluzione FTP SYSTIMAX GigaSPEED X10D è
già in commercio nei paesi EMEA (Europa, Medio
Oriente e Africa) e sarà presto disponibile in
tutto il mondo.
|
|
|
Related Support & Documentation |
|
|
|
Related Press Release, Articles & Events |
|
|
|
|
 |
|
| |
|