CommScope
동축 케이블은 경험으로 입증된 설계를 바탕으로 하며 업계 표준에 부합
또는 그 이상이 되도록 설계되었습니다. 당사의 쿼드 쉴드(quad shield)
구조는 실제 상황에서 최적의 전기 및 기계적 성능을 제공하도록 설계되어
손실이 적은 환경을 제공합니다.
CommScope는
텔레커뮤니케이션 케이블 분야의 세계적 선도 주자입니다. 세계 최대의
동축 제조업체 중 하나인 CommScope는 하루에 수 백만 피트의 동축 케이블을
생산할 수 있습니다. CommScope는 광대역 분야의 서비스 및 선도적인
기술로 잘 알려져 있으며 광대역 전송을 위한 다양한 종류의 미디어에
대한 요구로 인해 가장 신뢰할 수 있는 케이블을 설치하는 것을 무엇보다
중요하게 생각합니다. CommScope는 광대역 응용 프로그램의 우수한 성능을
위해 선택하는 케이블입니다.
CommScope
위성 케이블은 DSS, VSAT, 무선, 위성 전송 응용 프로그램에 사용됩니다.
CommScope는 고품질 디지털 전송을 제공하도록 위성 케이블을 설계합니다.
CommScope는 direct 및 Dish Network와 같은 유명 브랜드에게 고품질
위성 케이블을 제공합니다. CommScope 케이블은 전세계에서 배포 및
판매되고 있습니다.
보안은
전세계의 주요 고민거리입니다. 유선 보안 시스템을 계획한다면 설계에
사용할 케이블링을 신중히 선택하는 것이 중요합니다. 보안 케이블링은
내구성을 요구하므로 카메라가 있는 곳에서는 신뢰할 수 있는 케이블을
선택하는 것이 무엇보다 중요합니다. CommScope는 보안 시장을 위해
모든 동축 제품을 생산합니다. 신뢰할 수 없고 성능이 떨어지는 케이블을
설치하여 안전을 위협받고 싶어하는 회사는 없을 것입니다. 보안
응용 프로그램을 위한 신호를 전송할 때 CommScope 동축 제품을 사용하십시오.
CommScope
방송 케이블은 무대, 필드, 경기장 등에서 고품질 화면을 전송합니다.
CommScope 방송 케이블은 스포츠 프로그램 및 기타 중요한 행사를
가정까지 전달해 줍니다. CommScope 방송 케이블은 ESPN과 HBO와 같은
회사들이 사용하고 있습니다. 당사의 방송용 동축 제품은 방송 케이블
성능에서 중요한 고유연성 자켓 구성요소를 제공합니다.
현대와
같은 기술 시대에 데이터 응용 및 배포는 모든 기업에게 중요한 요소입니다.
빠르고 정확한 정보는 일상적인 업무와 절차를 수행하는데 필수적입니다.
컴퓨터 터미널, 데이터 포트 및 ¡°온라인” 연결은 전화선만큼이나
일반적인 것이 되었습니다. 일반적인 사무실의 요구 사항을 지원할 수
있는 전선 및 케이블의 중요성은 어느 때보다 높아지고 있습니다. CommScope는
수 십 년 동안 데이터 응용을 위한 전선 및 케이블을 제공해 왔습니다.
CommScope 데이터 동축 케이블은 Microsoft, Ford Motor Company와 같은
주요 기업에 설치되었습니다. CommScope는 고성능 및 신뢰성 있는 데이터
제품 분야에서 시장의 선도자로서 활약하고 있습니다.
텔레커뮤니케이션은
사무실간, 사무실과 공장, 공장간을 연결하는 등 산업 네트워크의 모든
것을 연결하는 생명과 같은, 중요한 역할을 하고 있습니다. 네트워크는
음성, 비디오, 데이터 등을 사무실 PC, 무선 장치, 노트북 컴퓨터 등에
전달할 때 빠르고 신뢰할 수 있어야 하며 내부 통신, 보안, 공장 장비
및 시스템, 로봇 모니터링 등을 지원해야 합니다. SYSTIMAX 솔루션은
공장 및 사무실 전체의 필요한 연결을 관리하여 효율성을 높임으로써
경쟁력을 갖추도록 해줍니다.
CommScope는 연선, 광섬유 및
동축 케이블 관련 솔루션과 다양한 연결 장치을 위한 유일한 소스입니다.
당사의 종합적인 제품군은 경험을 기반으로 유연성과 다양한 옵션을
제공하며 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 포장도로에 설치하기 위해
설계된 광섬유부터 연결된 강화 광섬유 케이블에 이르기까지 당사의
강력한 산업용 제품군은 다양한 공장에서 최적의 성능을 제공하도록
설계되었습니다. SYSTIMAX 솔루션도 추가 및 업그레이드를 촉진하며
시간, 비용, 공간을 절약하는 산업용 용도에서 실용성을 발휘합니다.
SYSTIMAX
솔루션은 현재 및 미래의 통신 요구 사항에 부합하는 신뢰할 수 있고
비용 효율적이며 성능이 뛰어난 고속 시스템을 제공합니다.
Telephony
업계는 통신의 양과 속도가 급격히 변화하는 것을 경험해 오고 있습니다.
CommScope는 텔레콤 시장의 요구에 부합하도록 다양한 통신 케이블을
제공하고 있습니다. CommScope Telcordia 인증 케이블은 DS-3 및 DS-4
신호 속도를 견디도록 설계되었습니다. 734 및 735는 내부 연결 또는
교차 연결 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다. 모든 CommScope 텔레콤
케이블은 엄격한 품질 및 성능 표준에 따라 제조됩니다.
CommScopes 무선 광대역 통신 케이블(WBC)는 손실이 적고 저렴하며 융통성이 뛰어난
50옴 동축 케이블입니다. WBC는 구브러지고 접히고 꼬인 구조로 유연하며 성능이
뛰어난 케이블을 요구하는 장소에 설치하기 위해 최고의 유연성을 발휘하도록 설계되었습니다.
이 50옴 동축 케이블은 특히 LMR(Land Mobile Radio), LMDS(Local MultiPoint Distribution
System), MMDS(Multi-Channel Multi-Point Distribution Service), WILL(Wireless
Local Loop), PCS(Personal Communication System), 모바일, 실내 및 고정 무선 네트워크
등에 맞는 제품입니다. 광대역 무선 시장의 폭발적인 성장으로 WBC 케이블은 굴곡반경이
작아 설치가 어려운 경우를 위한 투명 케이블입니다.
무선 광대역 통신 케이블(WBC)
WBC는
짧은 거리, 무선 점퍼 어셈블리, 노화되고 비효율적인 시스템 교체, 유연성이 필요한
복잡한 설치 등에 적합합니다.
Tessco가 사용하는 CommScope 무선 광대역
케이블
WBC 구조 50옴 동축 케이블은 주름진 구리 제품과 동등한 전기적
성능을 제공하지만 유연성은 훨씬 뛰어나 연결이 간편하고 비용이 저렴합니다. PE
또는 FR-PVC(CMR/CATV Fire 등급) 외부 자켓은 마찰이나 극도의 환경에 대한 노출로
발생하는 손상으로부터 보호해 줍니다.
- 폐쇄 마이크로 셀 Foam
dielectric(발포 절연체) 및 성능이 입증된 기술로 손실이 적은 특성을 가짐
-
기존의 커넥터, 하드웨어 부속품, 연결 도구와 호환 가능
- 표준 설치 기술
사용
- 실내 또는 실외 사용에 적합
- CommScopes 제조 전문기술로
주름진 구리 또는 RG 타입 케이블에 대한 저렴한 대체품
WBC 제품군은 실내
및 실외 버전의 WBC-600m (0.500), WBC-500 (0.500), WBC-400 (0.405), WBC-300 (0.00),
WBC-240 (0.240), WBC-200 (0.195, WBC-195 (0.195) 등에서 사용 가능합니다. 우수한
고객 서비스와 기술 지원으로 CommScopes는 업계 리더로서의 명성을 쌓아가고 있습니다.