GLOBAL LANGUAGE
 
Home > 제품 > 케이블링 솔루션 > 패칭 솔루션
패칭 솔루션
InstaPATCH Plus & G2 Solutions
The new SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus and G2 Solutions deliver a new generation of administration solutions for fiber-optic networks...
InstaPATCH Plus & G2 Solutions

새로운 SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus 및 G2 Solutions 는 광섬유 네트워크에 대한 신세대 관리 솔루션을 제공합니다. 이 새로운 솔루션은 광섬유 장치의 설계, 구성 및 순서를 단순화합니다.


InstaPATCH Plus System은 설치자로 하여금 시스템 구성요소를 간단하고 신속하게 연결할 수 있게 해주는 고밀도의, 팩토리-터미네이티드(factory terminated) 방식의, 공장 시험을 거친, 모듈식 광섬유 커넥티비티 솔루션을 특징으로 합니다. 이 모듈식 시스템 방식을 사용하면 96 광섬유가 일반 시스템과 단일 광섬유로 연결되는 시간에 맞춰 서비스를 준비할 수 있습니다. InstaPATCH Plus System은 고밀도의 신속한 배치 및 고성능을 필요로 하는 데이터 센터와 같은 곳을 지원하도록 설계되었습니다. InstaPATCH Plus System은 SYSTIMAX LazrSPEED®다중모드 및 TeraSPEED™ 단일모드 광섬유 기술을 통합하여 현재 가장 까다로운 응용 프로그램을 지원하면서도 차세대 기술로 쉽게 마이그레이션할 수 있게 해줍니다.

G2 Series는 광섬유 빌딩 케이블 또는 OSP(outside plant) 케이블의 접속 및 터미네이션의 결합에 사용되는 다기능 광섬유 셀브로 구성되어 있습니다.

iPatch
The SYSTIMAX®iPatch® Real Time Infrastructure Management System. The interactive, automated system for efficient physical network management, better security and faster trouble shooting...
SYSTIMAX® iPatch®
  실시간 인프라 관리 시스템
효율적인 물리적 네트워크 관리, 보다 강화된 보안, 신속한 사후조치를 위한 쌍방향의 자동화 시스템.


SYSTIMAX iPatch System은 비즈니스 효율성을 보강해주고 정보 흐름과 고객, 파트너 및 감독기구에게 의무를 다할 수 있게 해줍니다. 이 시스템은 중요한 커뮤니케이션 채널의 관리를 조직의 상위 단계로 이동시킵니다. iPatch System이 있으면 경영진이 비즈니스 운영 및 법규 준수에 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다. 이 시스템은 네트워크 인프라가 회사내 모든 부문의 정보에 액세스할 수 있는 신뢰할 만하고 안전한 수단이라는 확신을 회사 임원들에게 심어줍니다.

iPatch System은 데이터센터 관리자에게 구리 및 광섬유 연결장치로 쌍방향의 실시간 제어를 할 수 있게 해줍니다. 그 결과, 네트워크 관리의 반응성과 보안도 보다 강화되었습니다. 또한 시스템은 일상적인 관리 업무를 자동화하고 완료 작업 순서 및 서비스 프로비저닝에서 기술자들을 지원하여 운영비를 절감해줍니다. 그 결과, 생산성이 증대되고 관리자들이 자원 및 비용 관리를 보다 효율적으로 할 수 있습니다.

  간단, 확장가능, 표준 호환 - 시스템의 설계, 구성, 관리, 확장을 용이하게 해주는 하드웨어 및 아키텍처.
  낮아진 MTTR(Lower Mean-Time-To-Recovery) - 물리적 커넥티비티의 실시간 모니터링 및 네트워크 문제의 신속한 해결을 위한 장치 검색.
  보다 향상된 보안성 - 실시간 침입 탐지, 실시간 경보, 고급 스위치 포트 활용 제어로 관리자들이 보안 문제를 미리 처리할 수 있음.
  개선된 관리 - 고급 가이던스(advanced guidance) 및 커넥티비티 추적(connectivity tracing)과 결합된 이동, 추가, 변경에 대해 신속하고 정확한 전자 제어.
  정확한 커넥티비티 문서 - 네트워크 회로 상태의 자동 업데이트로 최신 정보 제공 및 수동 입력에 따른 오류 없음.
  원격 관리 - 시스템 매니저 클라이언트 또는 웹 클라이언트를 통해서.
  재난 복구 - 패치 커넥션의 신속하고 정확한 복제로 보다 빠른 커넥티비티 복구.
  구리 및 광섬유 연결장치에 대한 업계 선도의 신뢰성 - SYSTIMAX GigaSPEED.®, LazrSPEED.®, TeraSPEED™ Solutions로 신뢰할 수 있는 고성능 데이터 전송.

iPatch System은 인텔리전트 구리 및 광섬유 패치 패널, 랙 또는 캐비닛에 있는 패널 관리 및 감시용 Rack Manager Plus 장치, System Manager 소프트웨어로 구성된 실시간 통합 인프라 관리 솔루션입니다.

VisiPatch 360
VisiPatch® 360 System™에 설계와 성능을 결합한 SYSTIMAX® Solutions

VisiPatch® 360 System™에 설계와 성능을 결합한 SYSTIMAX® Solutions

VisiPatch
The SYSTIMAX® VisiPatch® System ensures fast, easy installation with low operating costs, enabling an organization to reduce labor and administrative expenses...
The SYSTIMAX® VisiPatch® System
  The SYSTIMAX® VisiPatch® System 은 낮은 운영비로 신속하고 용이한 설치를 제공하여 기업들이 인건비와 관리비를 절감할 수 있습니다.
  VisiPatch System이 출시되면서 완벽한 코드 연결이 유일한 옵션이 되었고 가동 중지의 위험을 최소화하였습니다.
  VisiPatch System의 혁신적인 설계로 IT 전문가들의 "조직화된" IT 시스템의 제어와 관리 능력이 향상되었고 이 일이 더 쉽고 빠르게 이뤄질 수 있게 되었습니다.

당사의 SYSTIMAX VisiPatch System은 차세대 패치 패널 설계로 되어 있습니다. 이 시스템은 검증된 110가지 IDC(insulation displacement connector) 기술의 장점을 모두 갖고 있지만 이 것 말고도 비용을 절감하고 위험을 감소하는 새로운 기능이 추가되었고 패치 패널에 조직적이고 프로다운 느낌을 주고 있습니다.

 
나의 commscope | 이벤트 | 직원 채용 | 기술 지원 | 투자자 관리 | 시민권 | 뉴스 | 사이트맵 | 연락처