GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produkty > Systemy okablowania
Systemy okablowania

CommScope jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań okablowania strukturalnego i łączności w sieciach komunikacyjnych. Dbałość o tworzenie rozwiązań okablowania i łączności firma oferuje rozwiązania w zakresie infrastruktury oparte na kablach miedzianych, światłowodach lub łączności bezprzewodowej, które pozwalają obsługiwać szeroki zakres usług komunikacyjnych.

Oferowane przez CommScope rozwiązania łączności dla przedsiębiorstw plasują się w ścisłej czołówce pod względem wydajności. Umożliwiają skuteczną obsługę transmisji danych, głosu, wideo oraz sygnałów zarządzania budynkiem w sieciach zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Połączenie rozbudowanego zaplecza badawczo-rozwojowego, wiedzy technicznej, zaawansowanych technologii i ogólnoświatowych możliwości produkcyjnych pozwala firmie CommScope oferować klientom na całym świecie najlepsze w branży rozwiązania.

Współczesne rozwiązania okablowania komunikacyjnego nie są już tylko kolejnym towarem, lecz ważnymi ogniwami w procesie udostępniania rozbudowanej bazy danych wymaganych w związku z usługami interaktywnymi. Firma zawsze doceniała znaczenie tego podejścia, czego wyrazem są m.in. stałe inwestycje w rozwój i badania. Zespoły badawczo-rozwojowe firmy należą do grupy światowych liderów, czego dowodem jest przyznanie i złożenie ponad 1300 patentów. Ich prace prowadzą do tworzenia nowatorskich i kompleksowych rozwiązań, które pozwalają zwiększać przepustowość, wydajność i zakres możliwości sieci i linii transmisyjnych.

Rozwiązania oparte na kablach miedzianych
SYSTIMAX oferuje najwydajniejsze rozwiązania okablowania miedzianego na potrzeby sieci korporacyjnych następnej generacji. Od rozwiązania GigaSPEED X10D (w pełni zgodnego z najnowszymi zaleceniami zespołu IEEE 802.3an) poprzez rozwiązanie GigaSPEED XL (spełniające i przekraczające wymagania standardu kat. 6/Class E) po okablowanie PowerSUM do zastosowań wymagających przepustowości do 100 Mb/s, SYSTIMAX oferuje rozwiązania okablowania następnej generacji pozwalające spełniać wymagania klientów.
Rozwiązania światłowodowe
SYSTIMAX Solutions dąży do oferowania najlepszych rozwiązań światłowodowych, które zapewniają wysoką jakość i rozbudowane możliwości w perspektywie długoterminowej w sieciach korporacyjnych. Światłowód jednomodowy SYSTIMAX® TeraSPEED bez efektu tłumienia, tzw. water peak (ZWP-SM), zaprojektowano pod kątem ekonomicznego tworzenia kampusowych sieci szkieletowych na potrzeby rozwijających się przedsiębiorstw i sieci metropolitalnych z uwzględnieniem sprzętu kolejnej generacji. Technologia SYSTIMAX LazrSPEED była pierwszym na świecie rozwiązaniem wielomodowego kabla światłowodowego obsługującego transmisję szeregową o szybkości 10 Gb/s w paśmie 850 nanometrów na odległość do 300 metrów — więcej niż wymaga budowa sieci szkieletowej wewnątrz budynku. Rozwiązanie SYSTIMAX® OptiSPEED® służy do zapewnienia łączności światłowodowej w sieciach szkieletowych zoptymalizowanej pod kątem aplikacji pracujących w obecnych sieciach LAN.
Rozwiązania połączeniowe
Nowatorskie i bardzo wydajne rozwiązania połączeniowe SYSTIMAX Solutions stanowią kontynuację tradycji oferowania przez firmę rozwiązań infrastruktury sieci następnej generacji. System SYSTIMAX iPatch zapewnia interaktywną i bieżącą kontrolę nad połączeniami przez kable miedziane i światłowody, usprawniając zarządzanie siecią i zwiększając poziom bezpieczeństwa. Wyższe parametry techniczne i ulepszona konstrukcja systemu SYSTIMAX VisiPatch 360 pozwalają na zwiększenie wydajności. Stanowią jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie na rozwiązanie łączące estetykę projektu z możliwością obsługi złożonych aplikacji. Rozwiązania SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus i G2 wyznaczają nową generację rozwiązań do administrowania sieciami światłowodowymi, upraszczającymi projektowanie, konfigurowanie i składanie zamówień na okablowanie i sprzęt światłowodowy.
 
moje commscope | wydarzenia | kariera | pomoc techniczna | informacje dla inwestorow | citizenship | wiadomo?ci | mapa witryny | kontakt