GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produkty > Systemy okablowania > Systemy przyłączania
Systemy przyłączania
Rozwiązania InstaPATCH Plus i G2
The new SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus and G2 Solutions deliver a new generation of administration solutions for fiber-optic networks...
Rozwiązania InstaPATCH Plus i G2

Nowe rozwiązania SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus i G2 wyznaczają nową generację rozwiązań administracyjnych na potrzeby sieci światłowodowych. Nowe rozwiązania upraszczają projektowanie, konfigurowanie i składanie zamówień sprzętu światłowodowego.


System InstaPATCH Plus obejmuje modułowe, światłowodowe rozwiązanie komunikacyjne o dużej gęstości, fabrycznie zakończone i przetestowane, które umożliwia instalatorom łatwe i szybkie łączenie elementów systemu. Dzięki podejściu modułowemu 96 wiązek światłowodowych może podjąć pracę w czasie, w jakim w innych systemach można utworzyć pojedyncze połączenie światłowodowe. System InstaPATCH Plus stworzono z myślą o obsłudze instalacji wymagających dużego zagęszczenia, szybkiego wdrażania i wysokiej wydajności, takich jak centra przetwarzania danych. System InstaPATCH Plus łączy światłowody wielomodowe SYSTIMAX LazrSPEED® i jednomodowe TeraSPEED™, co pozwala obsłużyć najbardziej wymagające istniejące zastosowania, a jednocześnie zapewnia łatwą migrację na technologie następnej generacji.

Seria G2 składa się z wielofunkcyjnych półek światłowodowych, które są używane do rozdzielania i zakończania budynkowych lub zewnętrznych (OSP) kabli światłowodowych.

iPatch
The SYSTIMAX®iPatch® Real Time Infrastructure Management System. The interactive, automated system for efficient physical network management, better security and faster trouble shooting...
SYSTIMAX® iPatch®
  System zarządzania infrastrukturą w czasie rzeczywistym
Interaktywny, zautomatyzowany system, umożliwiający skuteczniejsze zarządzanie siecią fizyczną, poprawę bezpieczeństwa i szybsze rozwiązywanie problemów.


System SYSTIMAX iPatch zabezpiecza przepływ informacji, na którym opiera się efektywność firmy i jej zdolność do realizacji zobowiązań wobec klientów, partnerów i organów nadzoru. Przenosi on sterowanie ważnymi kanałami komunikacyjnymi na wyższy poziom organizacji. Dzięki systemowi iPatch kierownictwo może być pewne, że ma dostęp do informacji niezbędnych w prowadzeniu działalności i zapewnianiu zgodności z przepisami. System daje też kierownictwu gwarancję, że infrastruktura sieciowa będzie działać niezawodnie, umożliwiając bezpieczny dostęp do potrzebnych informacji we wszystkich częściach organizacji.

System iPatch zapewnia kierownikom centrów przetwarzania danych interaktywną kontrolę w czasie rzeczywistym nad połączeniami opartymi na kablach zarówno miedzianych, jak i światłowodowych. Umożliwia to szybszą reakcję administratorów sieci i poprawę bezpieczeństwa. System pozwala również zmniejszyć koszty eksploatacji poprzez zautomatyzowanie rutynowych zadań zarządzania oraz zapewnienie pracownikom technicznym pomocy podczas realizacji zleceń wykonania prac i udostępniania usług. W efekcie zwiększa się wydajność, a kierownictwo zyskuje pełniejsze wykorzystanie zasobów i kontrolę nad kosztami.

  Prostota, skalowalność i zgodność ze standardami — sprzęt i architektura ułatwiające projektowanie, konfigurowanie, administrowanie i rozszerzanie systemu.
  Krótszy średni czas odtwarzania (MTTR) — monitorowanie połączeń fizycznych i wykrywanie urządzeń w czasie rzeczywistym w celu szybszego rozwiązywania problemów z siecią.
  Większe bezpieczeństwo — wykrywanie włamań w czasie rzeczywistym, alarmy w czasie rzeczywistym i zaawansowane sterowanie wykorzystaniem portów przełącznika pomagają kierownictwu z wyprzedzeniem rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa.
  Udoskonalone możliwości zarządzania — szybkie i dokładne elektroniczne administrowanie przenoszeniem, dodawaniem i zmianami, połączone z zaawansowanymi wskazówkami i śledzeniem połączeń.
  Dokładna dokumentacja połączeń — automatyczna aktualizacja stanu układów sieci zapewnia na bieżąco potrzebne informacje oraz eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych.
  Zdalne administrowanie — za pomocą klienta System Manager albo klienta sieci WWW.
  Odtwarzanie po awarii — szybka i dokładna replikacja połączeń krosowych umożliwia dynamiczne przywracanie łączności.
  Czołowe miejsce w branży pod względem niezawodności połączeń miedzianych i światłowodowych — niezawodna, wydajna transmisja danych przy użyciu rozwiązań SYSTIMAX GigaSPEED®, LazrSPEED® i TeraSPEED™.

System iPatch stanowi zintegrowane rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą w czasie rzeczywistym, składające się z inteligentnych krosownic okablowania miedzianego i światłowodowego, jednostki Rack Manager Plus do zarządzania i monitorowania paneli w stelażu lub szafce oraz oprogramowania System Manager.

VisiPatch 360
System VisiPatch® 360 SYSTIMAX® Solutions łączy doskonałość konstrukcji i wydajności
System VisiPatch® 360 SYSTIMAX® Solutions łączy doskonałość konstrukcji i wydajności
VisiPatch
The SYSTIMAX® VisiPatch® System ensures fast, easy installation with low operating costs, enabling an organization to reduce labor and administrative expenses...
System SYSTIMAX® VisiPatch®
  System SYSTIMAX® VisiPatch® zapewnia szybką i łatwą instalację przy niskich kosztach eksploatacji, co pozwala organizacjom ograniczać koszty pracy i nakłady administracyjne.
  System VisiPatch nie daje innej możliwości niż idealne podłączenie przewodów, zapewniając tym samym minimalizację ryzyka przestojów.
  Rewolucyjna konstrukcja systemu VisiPatch umożliwia personelowi informatycznemu większą kontrolę i większe funkcje w zakresie zarządzania „zorganizowanym” systemem informatycznym, a tym samym ułatwia i przyspiesza ich pracę.

System SYSTIMAX VisiPatch wyznacza następną generację konstrukcji krosownic. System zachowuje wszystkie zalety naszej sprawdzonej technologii złączy usuwających izolację 110, ale wykracza też znacznie dzięki nowym funkcjom, które pozwalają ograniczać koszty i ryzyko, a przy tym nadają krosownicy uporządkowany i profesjonalny wygląd.

 
moje commscope | wydarzenia | kariera | pomoc techniczna | informacje dla inwestorow | citizenship | wiadomo?ci | mapa witryny | kontakt