GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produtos > Soluções de Cabeamento > Soluções Coaxiais
Soluções Coaxiais
Os cabos coaxiais da CommScope têm como base um design testado pelo tempo e são projetados para atender a ou exceder os padrões do setor. Nossa construção de blindagem com cabos quadrifilares oferece um ambiente de poucas perdas, projetado para oferecer desempenho elétrico e mecânico ideal em condições reais.
O cabo WBC (Comunicação de Banda Larga Sem Fio)
Fornecemos um Desempenho Extraordinário em Locais Inacreditáveis O cabo WBC (Comunicação de ...

Fornecemos um Desempenho Extraordinário em Locais Inacreditáveis

 

O cabo WBC (Comunicação de Banda Larga Sem Fio) da CommScope é um cabo coaxial trançado de 50 ohms com recursos de pouca perda, baixo custo e alta flexibilidade. O WBC foi projetado com o máximo de flexibilidade para locais que exigem instalação com curvas, inclinações e deformações que requerem um cabo trançado altamente flexível e um desempenho superior. Esse cabo coaxial de 50 ohms é especificamente adequado para redes LMR (Land Mobile Radio), LMDS (Local MultiPoint Distribution System), MMDS (Multi-Channel Multi-Point Distribution Service), WILL (Wireless Local Loop), PCS (Personal Communication System), Móveis, Internas e Sem Fio Fixas. Com o crescimento explosivo do mercado sem fio de banda larga, o WBC é o cabo mais recomendado para instalações que exigem um raio de curvatura bem fechado.

Cabo WBC (Comunicação de Banda Larga Sem Fio)

O WBC é ideal para alimentações de antena a curtas distâncias, montagens de conectores sem fio, reposição de sistemas antigos e menos eficazes ou instalações complexas que exigem flexibilidade.

O Cabo WBC da CommScope está sempre em estoque na Tessco

O cabo coaxial WBC trançado de 50 ohms proporciona desempenho elétrico comparável a produtos de cobre corrugado, mas com uma flexibilidade significativamente maior, conectividade altamente simplificada e baixo custo. Conectores externos PE ou FR-PVC (com classificação à prova de fogo CMR/CATV) proporcionam uma poderosa proteção contra danos decorrentes de abrasão ou exposição a condições ambientais adversas.

- A tecnologia trançada comprovada e dialétrica, com espuma de microcélula, possibilita características de pouca perda

- Compatível com conectores existentes, acessórios de hardware e ferramentas de conectividade

- Utiliza técnicas de instalação padrão

- Adequado para aplicações internas ou externas

- A experiência de fabricação da CommScopes garante uma alternativa de baixo custo ao cabo do tipo RG ou de cobre corrugado
 

A linha WBC está disponível em versões internas e externas de WBC-600m (0,500), WBC-500 (0,500), WBC-400 (0,405), WBC-300 (0,00), WBC-240 (0,240), WBC-200 (0,195 e WBC-195 (0,195). Os excelentes recursos de suporte técnico e atendimento ao cliente continuam a merecer a reputação da CommScope como líder do setor.

Distribuição de Vídeo
Distribuição de Vídeo A CommScope é líder mundial em cabos de telecomunicaç&at...
Distribuição de Vídeo
A CommScope é líder mundial em cabos de telecomunicação. Como um dos principais fabricantes coaxiais do mundo, a CommScope é capaz de produzir mais de um meio milhão de metros de cabos coaxais por dia. A CommScope é conhecida por seu serviço e sua tecnologia líder no campo de banda larga. Com as demandas estabelecidas em diferentes tipos de mídia para transmissão de banda larga, é de extrema importância instalar os cabos mais confiáveis fabricados. A CommScope é o fornecedor recomendado para cabos de alto desempenho em aplicações de banda larga.

Satélite
Satélite Os cabos de satélite da CommScope são usados para aplicações de transmiss&at...
Satélite
Os cabos de satélite da CommScope são usados para aplicações de transmissão DSS, VSAT, sem fio e via satélite. A CommScope projeta seus cabos de satélite a fim de oferecer transmissões digitais de alta qualidade. A CommScope oferece cabos de satélite de alta qualidade para marcas registradas, como a Direct e a Dish Network. Os cabos da CommScope são distribuídos e vendidos internacionalmente.
Segurança
Segurança A segurança é uma preocupação cada vez maior no mundo atualmente. Ao planej...
Segurança
A segurança é uma preocupação cada vez maior no mundo atualmente. Ao planejar um sistema de segurança com fios, é muito importante considerar o cabeamento que será usado no design. O cabeamento de segurança é exigente e implacável, o que torna a escolha de um cabo confiável tão importante quanto o local em que a câmera deve ser colocada. A CommScope produz uma linha completa de produtos coaxiais para o mercado de segurança. Por que arriscar a sua segurança instalando um cabo duvidoso e de baixa qualidade? Ao transmitir sinais para aplicações de segurança, use os produtos coaxiais da CommScope.
Protocolo de Automação da Fabricação
Protocolo de Automação da Fabricação Os cabos coaxiais da CommScope têm como base um d...
Protocolo de Automação da Fabricação
Os cabos coaxiais da CommScope têm como base um design testado pelo tempo e são projetados para atender a ou exceder os padrões do setor. Nossa construção de blindagem com cabos quadrifilares oferece um ambiente de poucas perdas, projetado para oferecer desempenho elétrico e mecânico ideal em condições reais.
Transmissão
Transmissão No palco, no campo, na quadra ou na rota, os cabos de transmissão da CommScope transmitem imag...
Transmissão
No palco, no campo, na quadra ou na rota, os cabos de transmissão da CommScope transmitem imagens de alta qualidade. Os cabos de transmissão da CommScope transmitem programas de esporte e outros eventos importantes na sua residência. Esses cabos são atualmente usados por empresas como a ESPN e a HBO. Nossos produtos coaxiais de transmissão oferecem compostos de conectores altamente flexíveis, que são importantes na função de desempenho de cabos de transmissão.
Aplicações de Dados/Faixa de Base
Aplicações de Dados/Faixa de Base INesta era tecnológica, as aplicações e a distribui...
Aplicações de Dados/Faixa de Base
INesta era tecnológica, as aplicações e a distribuição de dados são um elemento importante em qualquer empresa. Informações rápidas e precisas são cruciais a fim de dar continuidade a funções e a processos de rotina. Os terminais de computador, as portas de dados e as conexões on-line são agora tão comuns quanto linhas telefônicas. Cabos e fios estruturados capazes de oferecer suporte às demandas de um escritório típico nunca foram tão importantes como agora. Há décadas, a CommScope tem fornecido cabos e fios para aplicações de dados. Os cabos coaxiais de dados da CommScope são instalados em corporações de grande porte, como a Microsoft e a Ford Motor Company. Quando se trata de produtos de dados confiáveis e de alto desempenho, a CommScope é líder do mercado.
Industrial
As telecomunicações têm um papel vital na vinculação de todos os aspectos d...
Industrial
As telecomunicações têm um papel vital na vinculação de todos os aspectos de redes industriais – conectando um escritório ao outro, o escritório à fábrica e uma fábrica à outra. A sua rede precisa ser rápida e confiável ao transportar voz, vídeo e dados a PCs de escritórios, dispositivos sem fio e laptops e também precisa facilitar as comunicações internas, a segurança, o monitoramento de sistemas e equipamentos de instalações, a robótica e muito mais. As Soluções da SYSTIMAX podem ajudá-lo a aumentar a eficiência, gerenciando as conexões necessárias no chão-de-fábrica e nas dependências de escritórios para garantir a sua competitividade.

A CommScope é a sua fonte exclusiva de soluções de qualidade, abrangendo cabos coaxiais, de fibra e de par trançado, além de uma ampla variedade de opções de conectividade. Nossa abrangente linha de produtos é respaldada pela nossa vasta experiência, projetada para oferecer flexibilidade e opções, ao mesmo tempo em que mantém todos os níveis de garantia de desempenho. Desde cabos de fibra projetados para instalação na pavimentação até cabos de fibra blindados entrelaçados, nossa reforçada linha industrial foi projetada a fim de oferecer desempenho ideal em vários ambientes de instalação. As Soluções da SYSTIMAX também facilitam acréscimos e atualizações, além de oferecerem recursos práticos para aplicações industriais que poupam tempo, dinheiro e espaço.

As Soluções da SYSTIMAX oferecem sistemas confiáveis, de baixo custo, alto desempenho e alta velocidade que atendem às suas necessidades atuais e futuras de telecomunicações.
Escritório Central
Escritório Central O setor de telefonia passou por uma mudança radical no volume e na velocidade das comun...
Escritório Central
O setor de telefonia passou por uma mudança radical no volume e na velocidade das comunicações que oferece. A CommScope oferece uma linha em expansão de cabos de comunicação, para atender às necessidades do mercado de telecomunicações. Os cabos da CommScope verificados pela Telcordia foram projetados para transportar taxas de sinal DS-3 e DS-4. Nossos modelos 734 e 735 podem ser usados em aplicações de interconexão e conexão cruzada. Todos os cabos de telecomunicações da CommScope são fabricados de acordo com padrões rigorosos de desempenho e qualidade.
 
commscope | eventos | carreiras | suporte técnico | relação com investidores | cidadania | notícias | mapa do site | entre em contato