GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produtos > Soluções de Cabeamento > Soluções de Cobre
Soluções de Cobre
Categoria 6A
Solução SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D Fornece uma solução completa de próxima ger...
Solução SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D  
Fornece uma solução completa de próxima geração projetada para suportar os requisitos de Ethernet de 10 Gigabites emergente.   
 

A Solução SYSTIMAX GigaSPEED X10D é a primeira solução UTP completa que está em total acordo com as mais recentes normas de força de tarefa IEEE 802.3an para 10GBASE-T. Projetada especificamente com desempenho de conector e cabo otimizados, desenvolvidos para suportar os requisitos de Ethernet de 10 Gigabites emergente. A Solução GigaSPEED X10D fornece uma solução completa de próxima geração que suporta as necessidades da banda larga das empresas da atualidade e as necessidades de aplicações mais procuradas, como vídeo de alta resolução, computação de grade, centros de dados e Rede da Área de Armazenamento/Armazenamento Fixo de Rede (SAN/NAS).


Ao desenvolver a Solução GigaSPEED X10D, os Laboratórios SYSTIMAX utilizaram a exclusiva ferramenta de Modelagem de Decomposição Modal (MDM) para avaliar as 1.024 interações entre os adjacentes, bem como dentro dos componentes de cabeamento individuais que realizam a redução substancial em diafonia estrangeira (ANEXT ou ruído de cabos e conectores adjacentes). Além disso, o desempenho da Solução GigaSPEED X10D foi testado e qualificado no que é considerado como configurações de teste de canal de instalação de pior caso, conhecido como configuração de cabo de '6-a-1'.

 O que é tão revolucionário e exclusivo na nova Solução SYSTIMAX GigaSPEED X10D? Reveja os Dez Fatos mais Importantes para esclarecer sua dúvida.

  Recursos do portfolio de produtos GigaSPEED X10D:

 

Cabos da Série GigaSPEED 91, disponíveis em versões de halogênio zero com baixa fumaça, com espaço e sem espaço

 

Novo e inovador Painel de Patch Modular Universal (UMP)

 

Saídas MGS500  

 

Fios de Patch GS10E


 

Solução SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D FTP
A nova Solução SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP oferece recursos de ponta para o mercado de cabeamento FTP. Desenvolvido para suportar os novos padrões de cabeamento e rede de 10 Gb/s, a Solução GigaSPEED X10D FTP atende completamente às novas especificações do canal de cabeamento da Classe EA apresentadas e as especificações de canal de cabeamento da Categoria 6A.
 

 A Solução SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP foi projetada especialmente com desempenho de conector e cabo otimizados, desenvolvidos para suportar os requisitos da Ethernet de 10 Gb/s emergente.

Utilizando tecnologia pendente de patente e recursos científicos dos Laboratórios SYSTIMAX, essa solução apresenta um desempenho de canal maior que as soluções FTP de legado e técnicas de engenharia inovadoras para atender às demandas específicas dos padrões EA da Classe IEC/ISO e da Categoria 6A de TIA de rascunho levadas às soluções de cabeamento FTP. Ela fornece suporte de próxima geração, oferecendo duplicidade à banda larga do canal de cabeamento da Categoria 6 da atualidade e desempenho garantido em condições de instalação de pior caso fora de 500 MHz.

  O portfolio de produtos GigaSPEED X10D FTP inclui:

 

Cabo FTP da Série GigaSPEED X10D 91, cujo projeto foi drasticamente otimizado com o uso da Tecnologia Exata de Cabo Torcido dos Laboratórios SYSTIMAX.

 

Os Fios de Patch Modular GigaSPEED X10D G10FP FTP, que possui um design de plugue pendente de patente que oferece uma construção metalizada distinta, alojamento traseiro e perfil baixo e trinco anti-obstáculo para proporcionar identificação de campo rápido e fácil.

 

Passagens de Informações GigaSPEED X10D MFP520, que apresenta uma supressão de diafonia interna e de alta freqüência ativada por meio de novos materiais Printed Wiring Board, peças de plástico metalizado e outras tecnologias de compensação.

 

Painel de Patch FTP Modular GigaSPEED X10D M3200, que pode ser configurado em cobre, fibra ou os dois e está disponível na versão com 24 portas. A Solução SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP agora está disponível no mercado EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e seguido de acordo com a disponibilidade global.


Categoria 6
Solução SYSTIMAX® GigaSPEED® XL Proporciona segurança total ao desempenho da infra-estrutur...
Solução SYSTIMAX® GigaSPEED® XL  
Proporciona segurança total ao desempenho da infra-estrutura de rede. Desenvolvida usando a nova tecnologia de simulação e teste projetada nos Laboratórios SYSTIMAX R&D, a Solução GigaSPEED XL excede os padrões da Categoria 6/Classe E em qualquer canal de até 100m com seis ou menos conectores.

Projeto novo e eficiente, as ferramentas de medição, incluindo Modelagem de Decomposição Modal, desenvolvidos pelos Laboratórios SYSTIMAX R&D, foram usadas para testar e refinar a Solução SYSTIMAX GigaSPEED XL. Como resultado, ela oferece um desempenho mais seguro e superior que qualquer outra solução UTP disponível no mercado.

A Modelagem de Decomposição Modal oferece todos os 256 parâmetros elétricos para caracterizar completamente o desempenho de cabos, conectores e fios. Isso significa que não há área de incerteza que possa causar problemas após a instalação da infra-estrutura de rede.
Categoria 5e
Solução SYSTIMAX PowerSUM Foi desenvolvida para fornecer um sistema de cabeamento mais robusto que o da Ca...
Solução SYSTIMAX PowerSUM
 

Foi desenvolvida para fornecer um sistema de cabeamento mais robusto que o da Categoria 5 em função da evolução das aplicações de 100 Mb/s que oferecem algoritmos de codificação sofisticada e transmissão de sinal simultâneo em dois ou mais pares de cabos nas duas direções (operação dupla completa).

As especificações de desempenho de canal PowerSUM excederam não somente os padrões propostos e ratificados atuais em TIA e ISO para os sistemas de cabeamento de Categoria 5e como também a capacidade de fornecer desempenho contínuo e estável de até 155,5 MHz.

Os canais da SYSTIMAX® Solutions, que consistem exclusivamente de produtos passivos PowerSUM de ponta, são capazes de fornecer 1,0 gigabites por segundo (Gbps) à estação de trabalho de acordo com os padrões da aplicação qualificados para a Garantia de Produto Estendida de 20 anos da SYSTIMAX Solutions™ e o Programa de Garantia de Aplicações.

  Desempenho Estendido para 155,5 MHz para Canais Otimizados
 

Desempenho certificado para exceder a Especificação de Categoria 5e

Os produtos Otimizados PowerSUM incluem:
 

4 pares de Cabos -1061 e 2061, 3061 UTP

 

Sistema VisiPatch® e Sistema de Conector de 110,

 

Painéis de Patch Modulares PATCHMAX® & 1100 PS CAT5E Otimizados

 

Passagem de Comunicação de Informações MPS-100E  

 

Patch  D8CM e Fios da Estação de Trabalho  

 

Fios de Patch 110, 117, 119


 
commscope | eventos | carreiras | suporte técnico | relação com investidores | cidadania | notícias | mapa do site | entre em contato