|
Soluções de Fibra |
 |
Solução
OptiSPEED® |
|
|
Fibra de modo múltiplo padrão de 62,5
mícron
|
|
|
Perda de canal de fibra de modo múltiplo mais
baixo disponível, até 50% menos que outros
sistemas
|
|
|
Conector com fator de forma pequeno que apresenta
a perda mais baixa disponível na indústria
– Conector LC
|
|
A Solução SYSTIMAX® OptiSPEED® foi desenvolvida para
fornecer conectividade de fibra óptica para a espinha dorsal
da rede, otimizada para aplicações de legado. A fibra
de modo múltiplo de 62,5 mícron fornece links de alta
velocidade para suportar transmissão de sinal de custo baixo
para o padrão de TIA em até 300 metros dentro de uma
construção e 2000 metros dentro um uma área
para diversas LAN de legado atual.
O canal OptiSPEED, que
inclui o conector LC de perda baixa, suporta a LAN de Ethernet de
1000BASE-SX, Gigabite, de 300 metros com até 6 conexões
LC. Esse é o canal de perda mais baixo da indústria,
que suporta simultaneamente uma distância maior que a especificada
pelo padrão. O OptiSPEED suporta até 600 metros para
aplicações LAN de Ethernet de 1000BASE-LX Gigabite.
A solução OptiSPEED também suporta Ethernet
de 10 Gbps usando quatro lasers CWDM para 300 metros.
Além dos conectores LC, a solução OptiSPEED também
inclui o conector SC dúplex e o conector ST II+. As distâncias
suportáveis podem ser reduzidas com esses tipos de conectores
em relação ao conector LC. O LC é um conector
de Fator de Forma Pequeno que permite dois conectores LC encaixados
no espaço de um conector tradicional como o SC ou o ST II+.
A solução oferece uma linha ampla de painéis
de patch de prateleira e parede e saídas de telecomunicações
para instalações de entrada de construções,
salas de equipamentos, distribuidores de pavimento/despensas de
telefone e áreas de trabalho.
Os canais da SYSTIMAX®
Solutions consistem exclusivamente de produtos passivos OptiSPEED
de ponta capazes de oferecer até 10 Gigabite por segundo,
de acordo com os padrões da aplicação.
|
|
|
Os produtos OptiSPEED incluem:
|
Cano de Construção
|
|
|
Cabo Interno/Externo
|
|
|
Cabo de Planta Externa
|
|
|
Conectores LC, SC ou ST II+
|
|
|
Painéis de Patch Shelvesand de Término
e Emenda
|
|
|
Saídas de Multimídia
|
|
|
Fios de Patch
|
|
|
Related Support & Documentation |
|
|
|
|
 |
|
| |
|