GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produtos > Soluções de Cabeamento > Soluções de Fibra
Soluções de Fibra
Fibra de Modo Exclusivo de Pico de Água Zero TeraSPEED™

 




 

SYSTIMAX® TeraSPEED – uma Fibra de Modo Exclusivo de Pico de Água Zero (ZWP-SM), projetada para ser a espinha dorsal do metrô e do campo empresarial com futuro comprovado e com custo efetivo para equipamento de próxima geração.

 

A fibra TeraSPEED ZWP-SM foi desenvolvido para operar na faixa de comprimento de onda inteira de 1280nm a 1625 nm – removendo os picos de água (atenuação alta) na janela de 1400 nm – aumentando em mais de 50% a faixa de comprimento de onda utilizável na fibra de modo exclusivo convencional.

 

 A TeraSPEED oferece um patch de atualização de custo efetivo, permitindo até 16 canais de CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing), a opção de custo mais baixo para compactar mais canais em uma fibra simples e até 400 canais de DWDM (Dense Wave Division Multiplexing).  

 

Com o contínuo crescimento dos requisitos da banda larga em faixas exponenciais, a Solução TeraSPEED está pronta para suportar migrações da espinha dorsal do metrô e do campo empresarial para velocidades maiores e comprimentos de onda múltiplos.

 

Além disso, essa fibra de espectro total fornece aos clientes opções de futuro comprovado: se a eletrônica ótica se encaminhar para velocidades de série mais altas ou mudar para um número maior de comprimentos de onda, a TeraSPEED fornece suporte para cabos de fibra. TeraSPEED que estão de acordo com o ITU-T G.652.C e suportam as aplicações e o equipamento de transporte legado.



A Solução TeraSPEED ZWP-SM segue o sucesso da Solução SYSTIMAX LazrSPEED®, que superou as limitações da fibra de modo múltiplo convencional para oferecer suporte garantido para a opção de 10 Gb/s de custo mais baixo de até 300m para a espinha dorsal da construção empresarial. Ao superar as limitações da fibra de modo múltiplo convencional, a Solução de fibra TeraSPEED ZWP-SM demonstra novamente que a SYSTIMAX Solutions está comprometida em fornecer soluções de mídia ideais para futuro comprovado de baixo custo.

s fibras ópticas de modo múltiplo a laser otimizado fornecem um trajeto ideal para o percurso de fóton. A geometria e a banda larga adicionais dessas fibras eliminam a necessidade de lasers de alta precisão, combinadores, divisores e filtros caros. As fibras LazrSPEED podem transmitir em 10 Gb/s usando somente um transceptor simples VCSEL (vertical cavity surface-emitting laser). O resultado foi mostrado para reduzir o custo total da propriedade em até 30-40% em sistemas convencionais CWDM (coarse wavelength division multiplexing) exigindo eletrônicos ópticos mais elaborados.

Para reduzir ainda mais o custo total da propriedade, a Solução LazrSPEED é compatível com aplicações LAN de legado. Seus padrões, em conformidade com o diâmetro interno de 50-mícron, permitem que você continue a executar suas aplicações Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, ATM, SONET e Token Ring existentes. A fibra LazrSPEED também permite velocidade dupla com portas de 1 Gb/s ou 10 Gb/s, que permite a atualização sem interrupção de suas redes Ethernet para os novos padrões de10 Gb/s de alta velocidade.  

Related Support & Documentation
 
commscope | eventos | carreiras | suporte técnico | relação com investidores | cidadania | notícias | mapa do site | entre em contato