A Solução SYSTIMAX® LazrSPEED®
oferece uma diretriz de risco baixo e custo efetivo
para comunicações LAN seguras em faixa
de Gb/s.
Uma solução de fibra de modo múltiplo
de ponta, permite uma migração de custo
efetivo de 10Mb/s a 10Gb/s em redes locais
Ela pode expandir o potencial total de sua rede de
cabeamento de GigaSPEED® XL UTP ou PowerSUM UTP
com custo surpreendentemente baixo
E, com a confirmação do padrão
IEEE para10 Gb/s (IEEE 802.3ae) e os padrões
para a fibra de modo múltiplo a laser otimizado
(TIA), os usuários de rede agora podem organizar
de modo confidencial a Ethernet de 10Gb/s na espinha
dorsal de suas empresas.
Nossos impulsos da Solução SYSTIMAX LazrSPEED têm
o desempenho voltado para 10 Gb/s de bolhas enquanto reduz os custos
totais eliminando eletrônicos ópticos custosos, necessários
anteriormente para atingir velocidades de 10 Gb/s na fibra de modo
múltiplo. A tecnologia SYSTIMAX LazrSPEED é a primeira
solução óptica de fibra de modo múltiplo
do mundo que suporta a transmissão de série de 10
Gb/s em 850 nanômetros em distâncias de cerca de 300
metros – mais que o suficiente para conectar a espinha dorsal dentro
da construção.
As fibras ópticas de modo múltiplo a laser otimizado
fornecem um modo ideal para o percurso de fóton. A geometria
e a banda larga adicionais dessas fibras eliminam a necessidade
de lasers de alta precisão, combinadores, divisores e filtros
caros. As fibras LazrSPEED podem transmitir em 10 Gb/s usando somente
um transceptor simples VCSEL (vertical cavity surface-emitting laser).
Os resultados foram mostrados para reduzir o custo total da propriedade
em até 30 – 40% em sistemas convencionais CWDM (coarse wavelength
division multiplexing) que exigem eletrônicos ópticos
mais elaborados.
Para reduzir ainda mais o custo total da propriedade, a Solução
LazrSPEED é compatível com aplicações
LAN de legado. Seus padrões, em conformidade com o diâmetro
interno de 50-mícron, permitem que você continue a
executar suas aplicações Ethernet, Fast Ethernet,
FDDI, ATM, SONET e Token Ring existentes. A fibra LazrSPEED também
permite velocidade dupla com portas de 1 Gb/s ou 10 Gb/s, que permite
a atualização sem interrupção de suas
redes Ethernet para os novos padrões de10 Gb/s de alta velocidade.
Perda de canal de fibra de modo múltiplo mais
baixo disponível, até 50% menos que outros
sistemas
Conector com fator de forma pequeno que apresenta
a perda mais baixa disponível na indústria
– Conector LC
A Solução SYSTIMAX® OptiSPEED® foi desenvolvida para
fornecer conectividade de fibra óptica para a espinha dorsal
da rede, otimizada para aplicações de legado. A fibra
de modo múltiplo de 62,5 mícron fornece links de alta
velocidade para suportar transmissão de sinal de custo baixo
para o padrão de TIA em até 300 metros dentro de uma
construção e 2000 metros dentro um uma área
para diversas LAN de legado atual.
O canal OptiSPEED, que
inclui o conector LC de perda baixa, suporta a LAN de Ethernet de
1000BASE-SX, Gigabite, de 300 metros com até 6 conexões
LC. Esse é o canal de perda mais baixo da indústria,
que suporta simultaneamente uma distância maior que a especificada
pelo padrão. O OptiSPEED suporta até 600 metros para
aplicações LAN de Ethernet de 1000BASE-LX Gigabite.
A solução OptiSPEED também suporta Ethernet
de 10 Gbps usando quatro lasers CWDM para 300 metros.
Além dos conectores LC, a solução OptiSPEED também
inclui o conector SC dúplex e o conector ST II+. As distâncias
suportáveis podem ser reduzidas com esses tipos de conectores
em relação ao conector LC. O LC é um conector
de Fator de Forma Pequeno que permite dois conectores LC encaixados
no espaço de um conector tradicional como o SC ou o ST II+.
A solução oferece uma linha ampla de painéis
de patch de prateleira e parede e saídas de telecomunicações
para instalações de entrada de construções,
salas de equipamentos, distribuidores de pavimento/despensas de
telefone e áreas de trabalho.
Os canais da SYSTIMAX®
Solutions consistem exclusivamente de produtos passivos OptiSPEED
de ponta capazes de oferecer até 10 Gigabite por segundo,
de acordo com os padrões da aplicação.
Fibra
de Modo Exclusivo de Pico de Água Zero TeraSPEED™
SYSTIMAX® TeraSPEED – uma Fibra de Modo Exclusivo
de Pico de Água Zero (ZWP-SM), projetada para
ser a espinha dorsal do metrô e do campo empresarial
com futuro comprovado e com custo efetivo para equipamento
de próxima geração.
A fibra TeraSPEED ZWP-SM foi desenvolvido para operar
na faixa de comprimento de onda inteira de 1280nm a
1625 nm – removendo os picos de água (atenuação
alta) na janela de 1400 nm – aumentando em mais de 50%
a faixa de comprimento de onda utilizável na
fibra de modo exclusivo convencional.
A TeraSPEED oferece um patch de atualização
de custo efetivo, permitindo até 16 canais de
CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing), a opção
de custo mais baixo para compactar mais canais em uma
fibra simples e até 400 canais de DWDM (Dense
Wave Division Multiplexing).
Com o contínuo crescimento dos requisitos
da banda larga em faixas exponenciais, a Solução
TeraSPEED está pronta para suportar migrações
da espinha dorsal do metrô e do campo empresarial
para velocidades maiores e comprimentos de onda múltiplos.
Além disso, essa fibra de espectro total fornece
aos clientes opções de futuro comprovado:
se a eletrônica ótica se encaminhar para
velocidades de série mais altas ou mudar para
um número maior de comprimentos de onda, a TeraSPEED
fornece suporte para cabos de fibra. TeraSPEED que estão
de acordo com o ITU-T G.652.C e suportam as aplicações
e o equipamento de transporte legado.
A Solução TeraSPEED ZWP-SM segue o sucesso da Solução
SYSTIMAX LazrSPEED®, que superou as limitações
da fibra de modo múltiplo convencional para oferecer suporte
garantido para a opção de 10 Gb/s de custo mais baixo
de até 300m para a espinha dorsal da construção
empresarial. Ao superar as limitações da fibra de
modo múltiplo convencional, a Solução de fibra
TeraSPEED ZWP-SM demonstra novamente que a SYSTIMAX Solutions está
comprometida em fornecer soluções de mídia
ideais para futuro comprovado de baixo custo.
s fibras ópticas
de modo múltiplo a laser otimizado fornecem um trajeto ideal
para o percurso de fóton. A geometria e a banda larga adicionais
dessas fibras eliminam a necessidade de lasers de alta precisão,
combinadores, divisores e filtros caros. As fibras LazrSPEED podem
transmitir em 10 Gb/s usando somente um transceptor simples VCSEL
(vertical cavity surface-emitting laser). O resultado foi mostrado
para reduzir o custo total da propriedade em até 30-40% em
sistemas convencionais CWDM (coarse wavelength division multiplexing)
exigindo eletrônicos ópticos mais elaborados.
Para
reduzir ainda mais o custo total da propriedade, a Solução
LazrSPEED é compatível com aplicações
LAN de legado. Seus padrões, em conformidade com o diâmetro
interno de 50-mícron, permitem que você continue a
executar suas aplicações Ethernet, Fast Ethernet,
FDDI, ATM, SONET e Token Ring existentes. A fibra LazrSPEED também
permite velocidade dupla com portas de 1 Gb/s ou 10 Gb/s, que permite
a atualização sem interrupção de suas
redes Ethernet para os novos padrões de10 Gb/s de alta velocidade.