Nederlands
English
Français
Deutsch
Italiano
日本語
한국어
Polski
Português
Русский
简体中文
Español
繁体中文
TeraSPEED ZWP-SM 光纖設計在從 1280nm 至 1625 nm 的整個波長範圍內工作 - 消除了 1400 nm 波長處的水峰 (大衰減) - 比傳統單模光纖增加了 50% 以上的可用波長範圍。
TeraSPEED 提供具有成本效益的升級方式,允許最多 16 通道 CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing,粗波分割多工),這是最低成本選項,在單條光纖上封裝更多通道,也允許最多 400 通道 DWDM (Dense Wave Division Multiplexing,密集波分割多工)。
此外,這種全頻譜光纖還向客戶提供了經得起時間考驗的選項: 如果光電子移到更高的串行速度或漂移到更多的波長,TeraSPEED 為兩種情形均可提供完整的支援。 TeraSPEED 光纖符合 ITU-T G.652.C 標準,支援傳統的傳輸設備及應用。
標準 62.5 微米多模光纖
多模光纖通道損失最少,比其他系統最高可減少 50%
業界損失最少的小型連接器 - LC 連接器
建築纜線
室內/室外纜線
屋外纜線
LC、SC 或 ST II+ 連接器
多媒體插座
網路跳接線
種端到端多模光纖解決方案,允許以符合成本效益的方式在用戶網路中從 10Mb/s 遷移到 10Gb/s。
它可以用令人驚訝的低成本釋放 GigaSPEED® XL UTP 或 PowerSUM UTP 佈線網路的全部潛能。
我們的 SYSTIMAX LazrSPEED 解決方案將性能提升到極快的 10 Gb/s,同時透過消除以前在多模光纖上實現 10 Gb/s 速度所需的昂貴光電設備,大大減少了整體系統成本。 SYSTIMAX LazrSPEED 技術是世界上第一種在 850 奈米支援 10 Gb/s 序列式傳輸的多模光纖解決方案,距離長達 300 公尺 - 足以連接大樓主幹網路。雷射最佳化多模光纖為光電提供了理想的通道。 這些光纖的額外頻寬及幾何形狀消除了對昂貴的高精度雷射器、合成器、分歧器及濾波器的需要。 LazrSPEED 光纖只使用單個 VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser,垂直腔面發射雷射) 接收器即可以 10 Gb/s 的速度進行傳輸。 結果表明,與需要更多精密光電設備的傳統 CWDM 系統相比,能夠減少高達 30-40% 的總體擁有成本為了進一步減少整體擁有成本,LazrSPEED 解決方案後向相容傳統的 LAN 應用。 其標準 50 微米內核直徑允許您繼續執行現有的乙太網路、高速乙太網路、FDDI、ATM、SONET 及記號環(Token Ring)網路應用。 LazrSPEED 光纖還允許雙速 1 Gb/s 或 10 Gb/s 連接埠,從而允許以不中斷的方式將乙太網路升級到新的高速 10 Gb/s 標準。